ツール用品技術窓口
物をつかむためのベントノーズタイプのラジオペンチ。【特長】・手にフィットするソフトグリップは滑り止めの...
詳細を確認
PSL-200BNの外観

PSL-150BNの外観

寸法図
(単位:mm)
| 型番 | 切断能力 | L | l | 角度 | W1 | W2 | T1 | T2 | ▼g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟線 | 硬線 | |||||||||
| PSL-150BN | φ2.0 | φ1.6 | 156 | 15 | 45° | 17 | 53 | 10 | 14 | 130 |
| PSL-200BN | φ2.3 | φ1.8 | 199 | 25 | 45° | 18 | 55 | 10 | 15.5 | 190 |

PSL-200BN1の外観

PSL-200BN1の寸法図
(単位:mm)
| 型番 | L | l | 角度 | W1 | W2 | T1 | T2 | ▼g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL-200BN1 | 181 | 50 | 60° | 18 | 55 | 10 | 15.5 | 190 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,646円3,880円 ( 4,268円 ) | 1日目 |
4,413円4,120円 ( 4,532円 ) | 1日目 |
5,575円4,632円 ( 5,095円 ) | 1日目 |
物をつかむためのベントノーズタイプのラジオペンチ。
【特長】
・手にフィットするソフトグリップは滑り止めの凸面がついている。
・先端部には対象物をつかんでも滑りにくいようにクロス溝加工を施している。
【用途】
・先端が細長く、細やかな作業に適している。