17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラジオペンチ/ロングノーズペンチ

ラジオペンチ/ロングノーズペンチ

通常単価(税別)
6,5208,381
税込単価
7,1729,219
通常出荷日:1日目

高周波の2次焼入れにより刃部を強化したラジオペンチ。【特長】・大きな支点と精密加工技術によりガタ付きが...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ネプロス ラジオペンチの仕様

NPSL-150の外観

NPSL-150の外観

NPSL-150の寸法図

NPSL-150の寸法図

型番呼び寸法B1B2T1T2L▼g
NPSL-1501501755.51017164150

単位:mm
※この製品は切断用の刃があるため、めっきされておりません。油の塗布等のお手入れをしてください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • ばね

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

ばね

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

くわえ部すべり止め加工

硬線切断能力

(mm)

軟線切断能力

(mm)

先端形状:E×F

(mm)

最小発注数量
150
なし
4989433505374
395-3017
164
150
1.2
2
-
1個
200
-
4989433504896
807-0533
205
215
-
-
-
5.4×3.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,520
( 7,172 )
1日目
8,381
( 9,219 )
1日目

詳細情報

基本情報

高周波の2次焼入れにより刃部を強化したラジオペンチ。
【特長】
・大きな支点と精密加工技術によりガタ付きが減少し、先端かみ合わせ精度も向上。
・強く握った時の痛みを軽減するためソフトグリップを採用。
【用途】
・物をつかむため。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラジオペンチ/ロングノーズペンチのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
普段使い
3
満足度:3.0
レンチやソケットレンチなどネプロスを使用していますがこの商品に限っては高いお金を使うほどの魅力は感じませんでした。 グリ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオペンチ/ロングノーズペンチ
JISラジオペンチ
ラジオペンチ(ベントノーズタイプ)
ラジオペンチ P-14
ラジオペンチ ロングタイプ
かるいラジオペンチ バネ付
メーカーNEPROSトラスコ中山KTC(京都機械工具)ホーザンTRADウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格6,520-2,510 -4,413 -2,610 -1,8303,241
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜在庫品1日目3日目
グリップ種類塩化ビニール樹脂エラストマー樹脂エラストマーグリップTPRエラストマ-
材質1特殊鋼-----
本体材質特殊工具鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング