17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平型スナップリングプライヤー(軸用) SOP-173

平型スナップリングプライヤー(軸用)

通常単価(税別)
3,776
税込単価
4,154
通常出荷日:1日目

スナップリングを脱着する軸用のプライヤー。【特長】・本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はばね付。・...

詳細を確認
  • 軸・穴
    軸用
  • 爪形状
    ロックリング(平)
  • 先端爪交換機能
    あり
  • 呼び寸法
    175
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4989433501062
  • トラスココード
    373-8256
  • 材質1
    特殊鋼
  • 全長(mm)
    170
  • モデル
    軸用
  • 爪先端径(mm)
    1.8
  • 重量 (g)
    195
  • グリップ材質
    ビニールコーティング

型番:

SOP-173
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

SOP-173の外観

SOP-173の外観

※製品に「SOP-170」と刻印されているものがありますが、SOP-170は本体のみ(クロー無し)の品番です。本体のみの供給はしておりません。

SOP-173の外形図

SOP-173の外形図

  • L:170mm
  • クロー形状:平型
  • 質量:195g

SOP-173の仕様・寸法情報

軸・穴
軸用
爪形状
ロックリング(平)
先端爪交換機能
あり
呼び寸法
175
ばね
あり
JANコード
4989433501062
トラスココード
373-8256
材質1
特殊鋼
全長(mm)
170
モデル
軸用
爪先端径(mm)
1.8
重量(g)
195
グリップ材質
ビニールコーティング
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SOP-173
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,776
( 4,154 )
1日目

詳細情報

基本情報

スナップリングを脱着する軸用のプライヤー。
【特長】
・本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はばね付。
・クローの交換が可能。
【用途】
・平爪軸用スナップリングプライヤ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平型スナップリングプライヤー(軸用)の型番SOP-173のページです。 型番SOP-173に関する仕様情報を記載しております。
平型スナップリングプライヤー(軸用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平型スナップリングプライヤー(軸用)
直型スナップリングプライヤー(軸用)
曲型スナップリングプライヤー(軸用)
曲型スナップリングプライヤー(穴用)
直型スナップリングプライヤー(穴用)
曲型ロングスナップリングプライヤー(軸用)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格3,7763,3803,4464,6503,4155,141
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
軸・穴軸用軸用軸用穴用穴用軸用
爪形状ロックリング(平)ストレート(直)ベント(曲)ベント(曲)ストレート(直)ロングベント(曲)
先端爪交換機能ありありありなしありなし
呼び寸法175175175175175175
ばねありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング