17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

曲型ロングスナップリングプライヤー(穴用)

通常単価(税別)
4,9384,740
税込単価
5,4325,214
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目

スナップリングを脱着する穴用プライヤー。【特長】・本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉バネ付きです・...

詳細を確認
  • 軸・穴
    穴用
  • 爪形状
    ロングベント(曲)
  • 適用リングサイズ (mm)
    10~11
  • 先端爪径 (mm)
    1.2
  • 先端爪交換機能
    なし
  • 呼び寸法
    175
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4989433505220
  • トラスココード
    373-7811
  • 材質1
    特殊鋼
  • 全長(mm)
    175
  • モデル
    穴用
  • 重量 (g)
    200
  • グリップ材質
    ビニールコーティング

型番:

SCP-172LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

SCP-172LLの外観

SCP-172LLの外観

  • φ1.2(クロー径1.2mm)
  • 適用スナップリング(呼び):10~11mm
  • 質量:200g
SCP-172LLの寸法図

SCP-172LLの寸法図

  • L:165mm

SCP-172LLの仕様・寸法情報

軸・穴
穴用
爪形状
ロングベント(曲)
適用リングサイズ(mm)
10~11
先端爪径(mm)
1.2
先端爪交換機能
なし
呼び寸法
175
ばね
あり
JANコード
4989433505220
トラスココード
373-7811
材質1
特殊鋼
全長(mm)
175
モデル
穴用
重量(g)
200
グリップ材質
ビニールコーティング

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCP-172LL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9384,740
( 5,214 )
3日目

詳細情報

基本情報

スナップリングを脱着する穴用プライヤー。
【特長】
・本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉バネ付きです
・クローが60mmと長く、狭く奥深い場所で威力を発揮します
【用途】
・曲爪穴用スナップリングプライヤ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲型ロングスナップリングプライヤー(穴用)の型番SCP-172LLのページです。 型番SCP-172LLに関する仕様情報を記載しております。
曲型ロングスナップリングプライヤー(穴用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スナップリングの脱着
5
満足度:5.0
一部マツダ車のリアブレーキキャリパーはこれがないと分解できないことは有名です。 が、穴用スナップリングはどれを外してもこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
曲型ロングスナップリングプライヤー(穴用)
曲型ロングスナップリングプライヤー(軸用)
曲型スナップリングプライヤー(穴用)
直型ロングスナップリングプライヤー(穴用)
曲型スナップリングプライヤー(軸用)
直型ロングスナップリングプライヤー(軸用)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格4,9384,6733,6904,6883,4464,641
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
軸・穴穴用軸用穴用穴用軸用軸用
爪形状ロングベント(曲)ロングベント(曲)ベント(曲)ロングストレート(直)ベント(曲)ロングストレート(直)
適用リングサイズ(mm)10~1110~1110~1110~1119~3010~11
先端爪径(mm)1.21.21.21.221.2
先端爪交換機能なしなしなしありありあり
よく一緒に購入される商品

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング