17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

曲型スナップリングプライヤー(穴用) SCP-172L

曲型スナップリングプライヤー(穴用)

通常単価(税別)
4,6503,689
税込単価
5,1154,058
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

スナップリングを脱着する穴用プライヤー。【特長】・本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はばね付。※開...

詳細を確認
  • 軸・穴
    穴用
  • 爪形状
    ベント(曲)
  • 適用リングサイズ (mm)
    10~11
  • 先端爪径 (mm)
    1.2
  • 先端爪交換機能
    なし
  • 呼び寸法
    175
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4989433501116
  • トラスココード
    373-7802
  • 材質1
    特殊鋼
  • 全長(mm)
    165
  • モデル
    穴用
  • 重量 (g)
    200
  • グリップ材質
    ビニールコーティング

型番:

SCP-172L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

SCP-172Lの外観

SCP-172Lの外観

  • φ1.2(クロー径1.2mm)
  • 適用スナップリング(呼び):10~11mm
  • 質量:200g
SCP-172Lの寸法図

SCP-172Lの寸法図

L:165mm

SCP-172Lの仕様・寸法情報

軸・穴
穴用
爪形状
ベント(曲)
適用リングサイズ(mm)
10~11
先端爪径(mm)
1.2
先端爪交換機能
なし
呼び寸法
175
ばね
あり
JANコード
4989433501116
トラスココード
373-7802
材質1
特殊鋼
全長(mm)
165
モデル
穴用
重量(g)
200
グリップ材質
ビニールコーティング

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCP-172L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6503,689
( 4,058 )
1日目

詳細情報

基本情報

スナップリングを脱着する穴用プライヤー。
【特長】
・本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はばね付。
※開閉バネは補修部品を設定しています。
【用途】
・曲爪穴用スナップリングプライヤ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

曲型スナップリングプライヤー(穴用)の型番SCP-172Lのページです。 型番SCP-172Lに関する仕様情報を記載しております。
曲型スナップリングプライヤー(穴用)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
シリンダー整備用
4
満足度:4.0
エアーシリンダーを整備する際に使用していますが問題なく使えています。価格も安価な為重宝しています。
1人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
KTCの製品だけに品質や精度がよく非常に使いやすい。 耐久性も良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
曲型スナップリングプライヤー(穴用)
曲型スナップリングプライヤー(軸用)
曲型ロングスナップリングプライヤー(穴用)
曲型ロングスナップリングプライヤー(軸用)
直型ロングスナップリングプライヤー(穴用)
直型ロングスナップリングプライヤー(軸用)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格4,6503,4465,4335,1415,0295,107
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
軸・穴穴用軸用穴用軸用穴用軸用
爪形状ベント(曲)ベント(曲)ロングベント(曲)ロングベント(曲)ロングストレート(直)ロングストレート(直)
適用リングサイズ(mm)10~1119~3010~1110~1110~1110~11
先端爪径(mm)1.221.21.21.21.2
先端爪交換機能なしありなしなしありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング