17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじプライヤ PSN-175

ねじプライヤ

通常単価(税別)
3,255
税込単価
3,581
通常出荷日:3日目

先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられているプライヤ。【特長】・従来のプライヤと違い、先端に小ねじを...

詳細を確認
  • 適用ねじサイズ (mm)
    2~6 / M2~M6
  • ばね
    なし
  • 呼び寸法
    175
  • トラスココード
    395-7918
  • 材質1
    特殊鋼
  • 適合ねじ
    M2~M6
  • 全長 (mm)
    175
  • ヘッド幅 (mm)
    17
  • 持ち手幅 (mm)
    47
  • 重量 (g)
    160
  • 厚み (mm)
    9

型番:

PSN-175
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ねじプライヤの外観

ねじプライヤの外観

適用ねじサイズ:M2〜M6

ねじプライヤの使用例

ねじプライヤの使用例

ねじプライヤの寸法図

ねじプライヤの寸法図

(単位:mm)

PSN-175の仕様・寸法情報

適用ねじサイズ(mm)
2~6 / M2~M6
ばね
なし
呼び寸法
175
トラスココード
395-7918
材質1
特殊鋼
適合ねじ
M2~M6
全長(mm)
175
ヘッド幅(mm)
17
持ち手幅(mm)
47
重量(g)
160
厚み(mm)
9
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PSN-175
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,255
( 3,581 )
3日目

詳細情報

基本情報

先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられているプライヤ。
【特長】
・従来のプライヤと違い、先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられている。
・先端部分を使用し小ねじを回した場合、滑りにくくなっている。
・従来のプライヤ(当社比)と比較して4倍以上のトルクで回すことができる。
・通常のプライヤでは使いづらかった縦方向での使用が可能。
・つぶれた小ねじやサビた小ねじ、特殊形状の小ねじを緩めるのに大変便利。
【用途】
・小ねじの緩め作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじプライヤの型番PSN-175のページです。 型番PSN-175に関する仕様情報を記載しております。
ねじプライヤのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型部品の組み立て
5
満足度:5.0
金型部品のストレートピンの締め付けに使用。 通常のラジオペンチでの作業より、非常に使いやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじプライヤ
ネジバスター ネジ外しプライヤー
ネジラー
ネジザウルスJS
ネジザウルスGT TPZ-58
ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58
メーカーKTC(京都機械工具)フジ矢室本鉄工エンジニアトラスコ中山エンジニア
通常価格3,2552,4303,9063,8193,1143,204
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目2日目4日目2日目
適用ねじサイズ(mm)2~6 / M2~M6トラスネジ、ナベネジΦ3~Φ9.52~83~9.5--
ばねなしありなしなしありあり
呼び寸法175150185160150150
トラスココード395-7918-----
材質1特殊鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング