ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

樹脂柄T形いじり止めトルクスドライバー

通常単価(税別)
2,539
税込単価
2,793
通常出荷日:4日目

T型トルクスネジを締めたり緩めたりするための工具。【特長】・ドライバタイプ。・いじり止めトルクスビット...

詳細を確認

型番:

D1T-T27H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D1T-T27Hの仕様・寸法情報

先端形状
トルクス
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
209
軸長(mm)
100
軸形状
六角
単品/セット
単品
マグネット
なし
ボルスター
JANコード
4989433825991
トラスココード
383-7360
軸材質
軸:炭素鋼
重量(g)
130
材質2
グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
特長
軸の根元についた六角形状で、スパナなどを掛けて回すことができます。グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
D1T-T27H
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,539
( 2,793 )
4日目

詳細情報

基本情報

T型トルクスネジを締めたり緩めたりするための工具。
【特長】
・ドライバタイプ。
・いじり止めトルクスビット。
・軸の根元についた六角形状で、スパナなどを掛けて回すことができる。
・グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができる。
【用途】
・汎用工具。

商品情報

製品仕様

樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ

樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバの外観

樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバの外観

樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバの寸法図

樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバの寸法図

型番呼びSDLl▼g
D1T-T8HT81029.617275100
D1T-T9HT91032209100130
D1T-T10HT101032209100130
D1T-T15HT151032209100130
D1T-T20HT201032209100130
D1T-T25HT251032209100130
D1T-T27HT271032209100130
D1T-T30HT301032209100130
D1T-T40HT401233.8282150190
D1T-T45HT451233.8282150190
D1T-T50HT501233.8282150190

単位:mm

樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバセット(11本組)

樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバセットの外観

樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバセットの外観

セット内容

  • D1T-T8H
  • D1T-T9H
  • D1T-T10H
  • D1T-T15H
  • D1T-T20H
  • D1T-T25H
  • D1T-T27H
  • D1T-T30H
  • D1T-T40H
  • D1T-T45H
  • D1T-T50H

質量:1.6kg

トルクスドライバのグリップエンドのサイズ表示イメージ

トルクスドライバのグリップエンドのサイズ表示イメージ

いじり止めトルクスドライバのグリップエンドのサイズ表示イメージ

いじり止めトルクスドライバのグリップエンドのサイズ表示イメージ

注意・禁止事項

いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂柄T形いじり止めトルクスドライバーの型番D1T-T27Hのページです。 型番D1T-T27Hに関する仕様情報を記載しております。
樹脂柄T形いじり止めトルクスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂柄T形いじり止めトルクスドライバー
樹脂柄T型トルクスドライバー
樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバー
樹脂柄ヘキサゴンドライバー(単品・セット品)
いじり止めトルクスドライバー
パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)WERATONE
通常価格2,5392,205 -12,112 -7,774 -3,3942,100 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
先端形状トルクストルクストルクス六角トルクストルクス
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック
全長(mm)209---242-
軸長(mm)100---130-
軸形状六角六角六角六角六角
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング