ツール用品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 単品・セット区分

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インパクトドライバー(セット品・ドライバー単品・ビット単品)

通常単価(税別)
5,7544,728
税込単価
6,3295,201
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

軽量で、使いやすいインパクトドライバー。【特長】・強く締め付けたねじやサビついたねじの締緩、特に緩める...

詳細を確認

型番:

SD30-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SD30-Bの仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
-
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
-
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
-
全長(mm)
142.5
マグネット
-
トラスココード
373-7853
グリップタイプ
ステンレス
軸タイプ
-
単品・セット区分
単品
セット内容
-
重量(g)
1000
タイプ
インパクトドライバー
セット内容(点)
-
特長
軽量で、使いやすい商品です。強く締めつけたねじやサビついたねじの締緩、特に緩める場合に威力を発揮します。軸の材質はCr-Vです。
ケースサイズ(mm)
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SD30-B

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

マグネット

トラスココード

軸タイプ

単品・セット区分

セット内容

重量

(g)

タイプ

セット内容(点)

ケースサイズ

(mm)

最小発注数量
-
-
-
142.5
-
373-7853
-
単品
-
1000
インパクトドライバー
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7544,728
( 5,201 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽量で、使いやすいインパクトドライバー。
【特長】
・強く締め付けたねじやサビついたねじの締緩、特に緩める場合に威力を発揮。
・軸の材質はCr-V。
・ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化。
・締付、緩め両方向で使用可能。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

インパクトドライバーセット

インパクトドライバーセット

  • クロス(プラス) ビット、マイナスビット。
  • リペアパーツ(補給部品)の設定あり。
インパクトドライバセット
型番SD6▼kg1.1
本体SD30-B
ビットホルダー 対辺8mmSD30-8H
クロスビット 型番1SDP-1
クロスビット 型番2SDP-2
クロスビット 型番3SDP-3
マイナスビット 先端厚み1SDM-1.0
マイナスビット 先端厚み1.6SDM-1.6
マイナスビット 先端厚み1.8SDM-1.8
メタルケース(W170×D50×H33)SD6-M

規格表

本体
型番sq.DL▼kg
SD30-B12.730142.51
ビットホルダー
型番sq.DL▼g
SD30-8H12.7223610
クロスビット
型番番手L▼g
SDP-1型番18010
SDP-2型番28010
SDP-3型番38010
マイナスビット
型番TL▼g
SDM-1.018010
SDM-1.61.68010
SDM-1.81.88010

外形図

外形図

使用方法・使用事例

使用方法

  • (1)ネジに合ったサイズのビットをビットホルダにセットする。
  • (2)ビットホルダを本体のドライブ角に差し込む。
  • (3)本体ドライブの切替△部を回転方向にセットする。
    Rは右回転(締付け)、Lは左回転(緩め)。
    (切り替えはドライブ角を5mm以上押込んでセットする。)
  • (4)本体を手で握りビットをビス頭に確実にセットする。
  • (5)本体を回転方向に絞り込むようにしながらハンマで衝撃(インパクト)を与えるとその力が回転方向に変化し容易にビスの締緩作業が出来ます。
    (緩め、締付けの切り替えはビットを大きく押込んで行うため通常作業では自動的に切り替わる事はありません。)
ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化。

例:普通ねじ緩め方向に回す時(左回転L側)

ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバー(セット品・ドライバー単品・ビット単品)の型番SD30-Bのページです。 型番SD30-Bに関する仕様情報を記載しております。
インパクトドライバー(セット品・ドライバー単品・ビット単品)のレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
機器の整備
5
満足度:5.0
固着したネジの締緩作業に、使用しています。 一般的なドライバーでは対応できないケースでも 本品を使用すれば、簡単に締緩で...もっと読む
0人が参考にしています。
製品組立時、ネジ溝をなめてしまった場合に使用しました。
5
満足度:5.0
プラスティックハンマーで軽くたたくだけで、ネジ溝が無くなったネジが緩み取り外しができました。(ネジ溝をなめた、皿ネジを取...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
多少大きくて重さもありますが、頑丈な作りでガンガン叩いて使えます。 KTC製だけあり耐久性・品質共に高く長く使えそうです...もっと読む
0人が参考にしています。
ネジの取り外し
5
満足度:5.0
なめたネジも簡単に取り外せました。さすが信頼のKTC!現場で重宝しております。
0人が参考にしています。
ブレーキドラムカバー取り外し
5
満足度:5.0
ドラムカバー取り外し時に固着した皿ビスを緩めるのに使用。 簡単に外すことができました。信頼のKTCなので安心して使用でき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトドライバー(セット品・ドライバー単品・ビット単品)
インパクト用ドライバービット
30本組 ドライバービット(インパクト用)
ビットセット
インパクトドライバー用替ビット(プラス・マイナス)
エイト 六角棒ビット テーパー 対辺6.35 溝9&13 2.5X160 単品
メーカーKTC(京都機械工具)TONEエスコボッシュトラスコ中山エイト
通常価格5,754560 -15,3911,8062401,062
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目14日目
グリップタイプステンレス-----
特長軽量で、使いやすい商品です。強く締めつけたねじやサビついたねじの締緩、特に緩める場合に威力を発揮します。軸の材質はCr-Vです。-----
よく一緒に購入される商品

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング