17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

板ラチェット差替ドライバー

通常単価(税別)
2,1523,620
税込単価
2,3673,982
通常出荷日:1日目

板ラチェット差替ドライバー。【特長】・切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能。・ギアを指先...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・六角(mm)

全長

(mm)

単品/セット

トラスココード

セット内容(点)

セット内容

重量

(g)

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
プラス(+)
No.2
-
109
単品
373-7501
-
-
60
ストレートタイプ
10
1個
プラス(+) / 六角
No.2 / No.3
4 ~ 6
-
セット
373-8833
7
本体、[[+]]No.2(22mm)、[[+]]No.2(30mm)、[[+]]No.3(25mm)、六角ビット4、5、6mm
105
セット
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,152
( 2,367 )
1日目
3,620
( 3,982 )
1日目

詳細情報

基本情報

板ラチェット差替ドライバー。
【特長】
・切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能。
・ギアを指先で回すことで早回しが可能。
・軸対辺6.3mmのビットが使用可能。
・補給部品(ビットホルダー):EHDB06。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

EHDB06(ビットホルダー)

EHDB06(ビットホルダー)

RM22(No.2プラス)

RM22(No.2プラス)

RM32(No.2プラス)

RM32(No.2プラス)

TMDB8(セット)

TMDB8(セット)

  • リペアパーツ(補給部品)の設定あり。
  • EHDB06は板ラチェット差替えトライバ(TMDB8)の補給部品。
  • ギア歯数16
  • 六角軸対辺6.35(1/4″)の片頭ビットでチャック用溝がないハンド用ビット。
  • ※ 動力工具には使用しないでください。
  • クロス(プラス) ビット
  • ヘキサゴン(六角)ビット(TMDB8)
  • TMDB8はクロスビットNo.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm、六角ビット4・5・6mmとビットホルダー付き。
  • RM32は障害物を回避したり、指の入るスペースを確保できる、15°オフセットタイプ。
  • 切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能。
  • ギアを指先で回すことで早回しが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板ラチェット差替ドライバーのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
昔ながらのビットラチェットでギア数も少なめですが使いやすくて気に入っています。
1人が参考にしています。
車両整備
5
満足度:5.0
車両整備で狭い所の作業時に使用。 ラチェット式なので作業時間も短縮できました。
1人が参考にしています。
ラチェット
5
満足度:5.0
いろんなラチェットをつかいましたが、このメーカーさんのものが丈夫できつく締められます
1人が参考にしています。
狭い箇所でのビスの脱着
5
満足度:5.0
色んな商品が有りますが、かなり狭い場所で使えて強いトルクがかかり、なおかつラチェットなので本当にこれが一番使いやすいです...もっと読む
0人が参考にしています。
ねじ締結
4
満足度:4.0
高さ、横スペースない場所だと、サイドから差し込んで 切り返しで使えるので便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板ラチェット差替ドライバー
ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-110A
[+-Hex]ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-100A
差替式スタビーラチェットドライバー
差替式ラチェットドライバー インサイダー3
スタビー差替ラチェットドライバ六角セット
メーカーKTC(京都機械工具)エスコエスコANEXPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格2,152-14,44413,7321,95011,2548,738
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
グリップ材質金属--硬質プラスチック硬質プラスチック-
マグネットなしありありなしなしなし
商品タイプ製品本体--製品本体-製品本体
軸タイプ-----
特長切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。ギアを指先で回すことで早回しが可能です。軸対辺6.3mmのビットが使用できます。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング