ツール用品技術窓口
先端ビット交換式のラチェットドライバー。【特長】・締め・緩めのラチェット操作および、ラチェットの固定に...
詳細を確認先端ビット交換式のラチェットドライバー。
【特長】
・締め・緩めのラチェット操作および、ラチェットの固定により通常のドライバとしても使用可能。
・付属のビットは軸部およびグリップエンドに収納可能。
※六角6×8mmビットは軸の反対側(グリップに埋まっている方)についています。
・ラチェット機構により、締め緩め両方向での早回しが可能。
【用途】
・汎用工具。

DBR03 使用状態

DBR03 付属ビット

DBR16 使用状態

DBR16 付属ビット
<DBR03>
| No.DBR03 | ▼g 280 |
|---|---|
| 本体 | 1コ |
| 軸 | 六角穴二面幅6.3mm×8mm 1コ |
| ビット | 6.3sq.ドライブ 1コ |
| ソケット | 6.3sq.ソケット7mm 6.3sq.ソケット8mm 6.3sq.ソケット10mm 各1コ |
<DBR16>
| No.DBR16 | ▼g 340 |
|---|---|
| 本体 | 1コ |
| 軸 | 六角穴二面幅6.3mm×8mm 1コ |
| ビット | クロスNo.2×マイナス6mm 六角1.5mm×2mm 六角2.5mm×3mm 六角4mm×5mm 六角6mm×8mm いじり止めトルクスT15H×T20H いじり止めトルクスT25H×T30H いじり止めトルクスT27H×T40H 各1コ |

DBR03

DBR16



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
板ラチェット差替ドライバー
4.8通常価格(税別):2,152円~

ベッセル
No.TD-76 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ストレートタイプ
4.6通常価格(税別):1,892円

ANEX
クイックボール60ラチェットドライバー
4.3通常価格(税別):2,500円

トラスコ中山
オフセットラチェットドライバー TRD-415・TRD-417
0通常価格(税別):925円~

ANEX
差替式スタビーラチェットドライバー
0通常価格(税別):1,950円

TONE
ラチェットドライバーセット RD10S
0通常価格(税別):7,323円

SK-11
スムースギアラチェットDV
0通常価格(税別):2,003円

エンジニア
ラチェットドライヴプラス DZ-51
0通常価格(税別):3,145円

TONE
パワーグリップドライバー(貫通)
4.7通常価格(税別):1,070円~