17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 先端サイズ・プラス(+)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

樹脂柄ドライバー(マイナス/クロス貫通・マグネット入り)

通常単価(税別)
1,4402,123
税込単価
1,5842,335
通常出荷日:3日目

先端マグネット付きの樹脂柄丸軸ドライバ。【特長】・軸がグリップエンドまで貫通しているドライバ。・着磁加...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
マイナス(-)
-
6
0.8
205
100
4989433800950
373-6181
130
1個
マイナス(-)
-
8
1
265
150
4989433800967
373-6199
210.000
1個
プラス(+)
№2
-
-
205
100
4989433801346
373-6938
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440
( 1,584 )
3日目
2,123
( 2,335 )
3日目
1,465
( 1,612 )
3日目

詳細情報

基本情報

先端マグネット付きの樹脂柄丸軸ドライバ。
【特長】
・軸がグリップエンドまで貫通しているドライバ。
・着磁加工や内蔵されたマグネットにより対象物を磁力で吸着できる。
・硬くて耐久性があり汚れが付きにくい、樹脂グリップ。
・貫通タイプ。
・軸の材質はCr-V。
【用途】
・プラスねじを締めたり緩めたりする工具。

商品情報

樹脂柄ドライバ マイナス/クロス貫通タイプの仕様

樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ

樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプの外観

樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプの外観

樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプの寸法図

樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプの寸法図

型番番手DdLl▼g
PDD1-1No.12751607575
PDD1-2No.2306.3205100130
PDD1-3No.3338265150210

単位:mm

樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ

樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプの外観

樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプの外観

樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプの寸法図

樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプの寸法図

型番abdDLl▼g
MDD1-750.75.55.5271607575
MDD1-1000.86630205100130
MDD1-15018833265150210

単位:mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂柄ドライバー(マイナス/クロス貫通・マグネット入り)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
オーソドックスなプラスティック製グリップのドライバーです。 KTC製だけあり先端精度・強度に不満はありません。 安価で気...もっと読む
0人が参考にしています。
バイク駆動系の整備
5
満足度:5.0
クラッチカバーなどプラスネジで止められていて固着している場合、このドライバーで衝撃を与えながら回すとネジ頭を痛めることな...もっと読む
0人が参考にしています。
純正工具セットの補充用として
4
満足度:4.0
KTC工具セットの補充用として、純正と同一品を購入。 貫通タイプですが特にゴツい印象はなく、通常用途のドライバーをそのま...もっと読む
0人が参考にしています。
貫通ドライバー
5
満足度:5.0
貫通ドライバーがあると便利なので、工具箱に一本買いました。叩けるのでなにかと使い道があります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂柄ドライバー(マイナス/クロス貫通・マグネット入り)
樹脂柄ドライバーセット(貫通・マグネット入り)
樹脂柄ドライバー(貫通・マグネット入り) ボルスター付
樹脂柄ドライバーロング軸(貫通・マグネット入り)
木柄ドライバー(貫通・マグネット入り)
ソフトドライバー(貫通・マグネット入り)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,440-8,478 -1,310 -2,687 -1,197945 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目1日目〜3日目3日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム
軸形状
単品/セット単品セット単品単品単品単品
マグネットありありありありありあり
刃先加工マグネット入りマグネット入りマグネット入りマグネット入りマグネット入りマグネット入り
よく一緒に購入される商品

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング