17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ソフトドライバーセット(マグネット入り)

通常単価(税別)
7,0788,802特別価格
税込単価
7,7869,682特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

プラス・マイナスねじを締めたり緩めたりするドライバー。【特長】・グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

先端マグネット

軸材質

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
373-8485
-
-
貫通タイプ
10
1個
373-8540
有り
軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:エラストマー樹脂
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8027,491
( 8,240 )
1日目
7,0786,178
( 6,796 )
1日目

詳細情報

基本情報

プラス・マイナスねじを締めたり緩めたりするドライバー。
【特長】
・グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。
・グリップのオレンジ色は+(プラス)、グリーン色は-(マイナス)。
・先端マグネット付き。
・パッケージはトレイとして使用可能。
・軸の材質はCr-V。

商品仕様

製品仕様・特長

製品の基本仕様・特長

TD798(非貫通タイプ)

TD798(非貫通タイプ)

TD2798(貫通タイプ/スタッビドライバー除く)

TD2798(貫通タイプ/スタッビドライバー除く)

  • クロス(プラス) ビット
  • マイナスビット
  • 着磁加工や内蔵されたマグネットにより対象物を磁力で吸着可能。
  • 軸がグリップエンドまで貫通しているドライバー(TD2798)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトドライバーセット(マグネット入り)のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
成形機周辺の作業
5
満足度:5.0
使い勝手としては、問題無いです。 もう少し色が、大人しめのものが良かったと思いました。
0人が参考にしています。
保守工具
5
満足度:5.0
skセールのセット品を購入して4年目で買い替えです。 ほぼ毎日使用している割に耐久性あり満足のためリピート購入です。
0人が参考にしています。
鋼製ねじのドライバー
5
満足度:5.0
マグネット付きなので、作業中にねじが落ちず使いやすいです。 サイズも揃っているので便利です。
0人が参考にしています。
現場置き用
5
満足度:5.0
作業現場にてみんなで使えるセット用として購入しました。問題なく使用出来ています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトドライバーセット(マグネット入り)
ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)
ソフトフィニッシュ®ESDドライバーセット(5本組)
ドライバーセット プラス マイナス
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
すべらんドライバーセット
メーカーKTC(京都機械工具)WIHAWIHAバーコPBスイスツールズTONE
通常価格7,078-10,22311,30011,6809,3294,000
通常出荷日1日目5日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.0 / No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)5.5 / 6 / 84.5 / 5.5 / 6.53 / 43 / 4 / 5.5 / 6.53.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 86
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.75 / 0.8 / 0.95 / 1.10.8 / 1 / 1.20.5 / 0.80.5 / 0.8 / 1 / 1.20.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.20.8
先端サイズ・トルクスマグネット入り-----
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
よく一緒に購入される商品

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング