17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェットヘッドラチェットめがねヘッドセット TGX13MR147

ラチェットヘッドラチェットめがねヘッドセット

通常単価(税別)
11,125
税込単価
12,238
通常出荷日:4日目

デジラチェヘッド交換式(GEK040-X13、GEK085-X13)用の交換ヘッド。【特長】・従来のデ...

詳細を確認
  • 形状
    めがねヘッド
  • 詳細タイプ
    ラチェットめがねヘッドセット
  • セット内容
    GX13-MR14(ヘッド) BZ14-08W、10W、12W、13W、14W(ソケット) BZ14-BA3(アダプター)
  • トラスココード
    374-5694
  • 重量 (g)
    201g/セット

型番:

TGX13MR147
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ラチェットめがねヘッドセットの外観

ラチェットめがねヘッドセットの外観

組み合せ状態

組み合せ状態

ヘッドは薄型のため従来のデジラチェでは作業が難しかった狭い箇所にも対応が可能

ヘッドは薄型のため従来のデジラチェでは作業が難しかった狭い箇所にも対応が可能

No.TGX13MR147▼g 201
ラチェットめがねヘッド GX13-MR14
ラチェットめがねヘッド用ソケット BZ14-08W, 10W, 12W, 13W, 14W
ラチェットめがね用9.5sq. ドライブ角アダプタBZ14-BA3

TGX13MR147の仕様・寸法情報

形状
めがねヘッド
詳細タイプ
ラチェットめがねヘッドセット
セット内容
GX13-MR14(ヘッド) BZ14-08W、10W、12W、13W、14W(ソケット) BZ14-BA3(アダプター)
トラスココード
374-5694
重量(g)
201g/セット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGX13MR147
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,125
( 12,238 )
4日目

詳細情報

基本情報

デジラチェヘッド交換式(GEK040-X13、GEK085-X13)用の交換ヘッド。
【特長】
・従来のデジラチェに比べて薄型。
・ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。
・歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
【用途】
・GEK040-X13、GEK085-X13用の交換ヘッド。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットヘッドラチェットめがねヘッドセットの型番TGX13MR147のページです。 型番TGX13MR147に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットヘッドラチェットめがねヘッドセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットヘッドラチェットめがねヘッドセット
ブレーキツール オフセットタイプセット
ブレーキツール ストレートタイプ
ブレーキツール 10mmオフセットタイプ
ブレーキツール エクステンションツール
差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドセット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)TONE
通常価格11,1257,9115,4554,3156,5499,614 -
通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目在庫品1日目〜
形状めがねヘッド特殊ヘッド特殊ヘッド特殊ヘッド特殊ヘッドめがねヘッド
詳細タイプラチェットめがねヘッドセットラチェットヘッドラチェットヘッドラチェットヘッドラチェットヘッド-
セット内容GX13-MR14(ヘッド) BZ14-08W、10W、12W、13W、14W(ソケット) BZ14-BA3(アダプター)ブレーキツール エクステンションツール:GX13-E100,ブレーキツール 10mmオフセットタイプ:GX13-EMZ10----
トラスココード374-5694112-7453112-7493112-5863112-5821-
重量(g)201g/セット2508070180-
よく一緒に購入される商品

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング