17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

商品外観

GX13-C3(差込角9.5sq.)

GX13-C3(差込角9.5sq.)

GX13-C4(差込角12.7sq.)

 

GX13-C4(差込角12.7sq.)

 

GX13-MR14(ラチェットめがねヘッド)

GX13-MR14(ラチェットめがねヘッド)

GX13-MR14のデジラチェとの組合せ状態

GX13-MR14のデジラチェとの組合せ状態

GX13-R2(差込角6.3sq.)

GX13-R2(差込角6.3sq.)

GX13-R3(差込角9.5sq.)

GX13-R3(差込角9.5sq.)

特長

  • リペアパーツ(補給部品)の設定あり(GX13-MR14を除く)。
  • 十二角(二重六角)(GX13-MR14)。
  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状 パワーフィットを採用(GX13-MR14)。
  • ギア歯数36(GX13-C3/GX13-C4/GX13-R2/GX13-R3)、72(GX13-MR14)。
  • ソケットを確実に保持し、ボタン操作で簡単に着脱できるユニオン機構を採用(GX13-MR14を除く)。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 二面幅寸法(mm)

  • 適合トルクレンチ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

二面幅寸法(mm)

適合トルクレンチ

差込角

重量

(g)

口幅

(mm)

許容トルク

(N・m)

最小発注数量
ラチェットヘッド
4989433756721
374-5686
-
GEK040-X13、GEK085-X13、GED040-X13-U、GED085-X13-U、GED040-X13-Z、GED085-X13-Z、GED040-X13-B、GED085-X13-B、GEKR040-X13、GEKR085-X13
9.5mm(3/8inch)
100
-
30
1個
ラチェットヘッド
4989433756745
392-1883
-
GEK040-X13、GEK085-X13、GED040-X13-U、GED085-X13-U、GED040-X13-Z、GED085-X13-Z、GED040-X13-B、GED085-X13-B、GEKR040-X13、GEKR085-X13
12.7mm(1/2inch)
160
-
85
1個
ラチェットめがねヘッド
-
392-1999
14
GEK040-X13、GEK085-X13、GED040-X13-U、GED085-X13-U、GED040-X13-Z、GED085-X13-Z、GED040-X13-B、GED085-X13-B
-
90
14
55
1個
ラチェットヘッド
4989433756714
392-2006
-
GEK040-X13、GEK085-X13、GED040-X13-U、GED085-X13-U、GED040-X13-Z、GED085-X13-Z、GED040-X13-B、GED085-X13-B、GEKR040-X13、GEKR085-X13
6.35mm(1/4inch)
100
-
30
1個
ラチェットヘッド
4989433756738
392-2014
-
GEK040-X13、GEK085-X13、GED040-X13-U、GED085-X13-U、GED040-X13-Z、GED085-X13-Z、GED040-X13-B、GED085-X13-B、GEKR040-X13、GEKR085-X13
9.5mm(3/8inch)
160
-
85
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,379
( 4,817 )
1日目
9,3337,693
( 8,462 )
1日目
4,350
( 4,785 )
1日目
4,297
( 4,727 )
1日目
4,957
( 5,453 )
1日目

詳細情報

基本情報

デジラチェヘッド交換式用のラチェットヘッド。
【特長】
・GEK040-X13、GEK085-X13と組み合わせて使用。
【用途】
・GEKシリーズ用交換ヘッド。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GEKシリーズ用ラチェットヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GEKシリーズ用ラチェットヘッド
六角棒替ヘッド(デジラチェ用)
QH型 ラチェットヘッド
カノンヘッド交換式トルクレンチ用QCK形ラチェットヘッド
カノン QCK形ラチェットヘッド
差替式トルクレンチ用首振ラチェットヘッド(ホールドタイプ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)東日製作所中村製作所中村製作所TONE
通常価格4,297-3,588 -5,882 -24,8979,719 -4,204 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜3日目在庫品1日目〜5日目
形状ラチェットヘッド特殊ヘッドラチェットヘッドラチェットヘッドラチェットヘッドラチェットヘッド
適用トルクレンチGEK040-X13、GEK085-X13GEK040-X13、GEK085-X13----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング