17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プレセット型トルクレンチ(差込角 6.3~25.4mm)
  • CMPB8006
  • CMPB8008

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プレセット型トルクレンチ(差込角 6.3~25.4mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CMPB0152

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ボルト・ナットなどのねじを規定のトルク(締め付ける力)で締め付けるための工具。
【特長】
・設定トルクに達すると「カチッ」という音と軽いショックが手に伝わり、締付け完了が確認可能。
・左右両方向の測定が可能。測定精度は±4%でISO基準をクリア(CMPB8006、CMPB8008のみ)。
・測定しようとするトルク値を予め設定できるので、連続して作業を行う場合や、目盛読み取りが困難な場合で使用する時に効果を発揮します。
・測定値設定後のロック機構付。右トルクだけでなく、左トルクの測定作業も可能。
・ヘッド幅が小さく、従来では入らなかった場所に使用可能。
・ヘッド部首元のゴムリングにより密閉度が高くなったため、故障の原因が少なく高精度が保てる。
【用途】
・連続作業や目盛りの読み取りが困難な作業に最適。
・大型車や建築・建設機械等に最適(CMPB8006、CMPB8008のみ)。

指定中の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(N・m)
3~15
ヘッドタイプ
ラチェット式
負荷方向
精度
±3%
最小目盛(N・m)
0.1
ポカヨケ機能
設定方式
プリセット
全長(mm)
247
トラスココード
330-9070
差込角(mm)
6.35(1/4inch)
重量(g)
300
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト