ツール用品技術窓口








※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
GEK030-C3
2023年12月に販売終了となりました。
代替推奨品はSDT3-030です。
ボルト・ナットなどのねじを規定のトルク(締め付ける力)で締め付けるための工具。
【特長】
・数値はデジタルで表示。
・パワーセンサ搭載固定グリップにより素早く確実に、幅広い高精度のトルク管理を実現。
・作業姿勢や習熟度にかかわらず、さらに簡単・ハイレベルなトルク管理が可能。
・計測範囲を設定できる「合否判定モード」、連続作業に対応する「オートクリアモード」。
・操舵トルクを測定できる「トラックモード」など多彩な機能を快適に操ることが可能。
・メモリー登録件数は5件。測定単位はN・m(切り替え換算可能kgf・m、lbf・in、lbf・ft)。
【用途】
・産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業に最適。