ツール用品技術窓口

確定しました

  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 差込角(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

通常単価(税別)
8,068
税込単価
8,875
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システムを採用したインパクトレンチ用ユニバーサルジョイント。【...

詳細を確認

型番:

BJP4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BJP4の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7sq
全長(L寸法)(mm)
82.5
単品・セット区分
単品 ユニバーサルジョイント
JANコード
4989433608419
トラスココード
308-0544
質量(g)
340
材質1
特殊工具鋼
差込角(mm)
凹凸12.7
付属品
ピン・リング
特長
作業を行いたいボルト・ナットに対して、真っすぐに工具が使用できない場合に有効です。AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BJP4

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

最小発注数量
12.7
12.7sq
82.5
4989433608419
308-0544
340
凹凸12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,068
( 8,875 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システムを採用したインパクトレンチ用ユニバーサルジョイント。
【特長】
・作業を行いたいボルト・ナットに対して、真っすぐに工具が使用できない場合に有効
・新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単
・交換用ピン・リングを設定
・差込角:12.7sq.(BJP4)、19.0sq.(BJP6)
【用途】
・作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利

商品情報

製品仕様

BJP4の外観

BJP4の外観

BJP4の寸法図

BJP4の寸法図

付属のピン・リング(PR-2026)

付属のピン・リング(PR-2026)

  • D1:38mm
  • D2:29mm
  • L:82.5mm
  • 重さ:340g
BJP6の外観

BJP6の外観

BJP6の寸法図

BJP6の寸法図

付属のピン・リング(PR-2833)

付属のピン・リング(PR-2833)

  • D1:48mm
  • D2:38mm
  • L:111.5mm
  • 重さ:775g

注意・禁止事項

  • ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れ過ぎに注意してください。
  • 黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントの型番BJP4のページです。 型番BJP4に関する仕様情報を記載しております。
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント
インパクトレンチ用エクステンションバー
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット(差込角25.4mm)
9.5sq. インパクトレンチ用ロングソケット(薄肉タイプ)
12.7sq. インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントソケット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格8,0682,897 -2,263 -3,415 -3,793 -7,648 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類6角6角6角6角
単品・セット区分単品 ユニバーサルジョイント単品 エクステンションバー単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
付属品ピン・リングピン・リングピン・リングピン・リングピン・リングピン・リング
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング