17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

インパクトレンチ用エクステンションバー

通常単価(税別)
2,8978,940特別価格
税込単価
3,1879,834特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~3日目

ピン抜け防止機構アンバックシステムを採用したインパクトレンチ用エクステンションバー。【特長】・交換用ピ...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

最小発注数量
9.5
9.5sq
75
4989433608761
308-0561
100
凹凸9.5
1個
9.5
9.5sq
100
4989433608778
308-0579
120
凹凸9.5
1個
12.7
12.7sq
75
4989433608426
308-0587
180
凹凸12.7
1個
12.7
12.7sq
100
4989433608433
308-0595
230
凹凸12.7
1個
12.7
12.7sq
150
4989433608440
308-0609
300
凹凸12.7
1個
19
19.0sq
100
4989433608785
308-0617
490
凹凸19.0
1個
19
19.0sq
150
4989433608792
308-0625
680
凹凸19.0
1個
19
19.0sq
250
4989433608808
308-0633
1070.000
凹凸19.0
1個
25.4
25.4sq
150
4989433608815
308-0641
1065.000
凹凸25.4
1個
25.4
25.4sq
200
4989433608822
308-0650
1380.000
凹凸25.4
1個
25.4
25.4sq
250
4989433608839
308-0668
1750.000
凹凸25.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,897
( 3,187 )
1日目
3,005
( 3,306 )
1日目
3,345
( 3,680 )
1日目
3,463
( 3,809 )
1日目
3,3153,177
( 3,495 )
1日目
5,1334,978
( 5,476 )
1日目
5,3715,208
( 5,729 )
1日目
7,3737,148
( 7,863 )
1日目
6,8046,594
( 7,253 )
1日目
6,722
( 7,394 )
1日目
8,9408,582
( 9,440 )
3日目

詳細情報

基本情報

ピン抜け防止機構アンバックシステムを採用したインパクトレンチ用エクステンションバー。
【特長】
・交換用ピン・リングを設定。
・AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止。
・新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単。
【用途】
・深くて狭い箇所での作業をする場合に、ソケットを延長させるために使用。
・インパクトレンチ用のアタッチメント。

商品情報

製品仕様

BEP3シリーズ

BEP3シリーズの外観

BEP3シリーズの外観

BEP3シリーズの寸法図

BEP3シリーズの寸法図

付属のピン・リング(PR-1519)

付属のピン・リング(PR-1519)

型番D1D2L▼g
BEP3-07512.72275100
BEP3-10012.722100120

単位:mm

BEP4シリーズ

BEP4シリーズの外観

BEP4シリーズの外観

BEP4シリーズの寸法図

BEP4シリーズの寸法図

付属のピン・リング(PR-2026)

付属のピン・リング(PR-2026)

型番D1D2L▼g
BEP4-075182975180
BEP4-1001829100230
BEP4-1501829150300

単位:mm

BEP6シリーズ

BEP6シリーズの外観

BEP6シリーズの外観

BEP6シリーズの寸法図

BEP6シリーズの寸法図

付属のピン・リング:PR-2833

型番D1D2L▼g
BEP6-1002538100490
BEP6-1502538150680
BEP6-25025382501,070

単位:mm

BEP8シリーズ

BEP8シリーズの外観

BEP8シリーズの外観

BEP8シリーズの寸法図

BEP8シリーズの寸法図

付属のピン・リング:PR-4045

型番D1D2L▼g
BEP8-15033501501,065
BEP8-20033502001,380
BEP8-25033502501,750

単位:mm

注意・禁止事項

  • 二本以上接続して使用しないでください。
  • 黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用エクステンションバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用エクステンションバー
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット(差込角25.4mm)
9.5sq. インパクトレンチ用ロングソケット(薄肉タイプ)
12.7sq. インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントソケット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,897-8,0682,263 -3,415 -3,674 -7,648 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類6角6角6角6角
単品・セット区分単品 エクステンションバー単品 ユニバーサルジョイント単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
付属品ピン・リングピン・リングピン・リングピン・リングピン・リングピン・リング
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング