ツール用品技術窓口
差込角9.5sq.で、ロングディープ薄肉タイプのインパクトレンチ用ソケット。【特長】・狭い箇所にも使用...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,674円3,527円 ( 3,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,841円3,688円 ( 4,057円 ) | 4日目 |
3,841円3,688円 ( 4,057円 ) | 4日目 |
差込角9.5sq.で、ロングディープ薄肉タイプのインパクトレンチ用ソケット。
【特長】
・狭い箇所にも使用しやすい。
・パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止。
・新型リングの採用により、ピン・リングの交換、装着も簡単。
・ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システムを採用。
【用途】
・六角ボルト・ナットを締めつけたり、緩めたりするときに使用する工具。
・インパクトレンチと組み合わせて使用。

BP3LL-12TPの外観

インパクトレンチ用ロングソケットの寸法図

付属のピン・リング(PR-1519、PR-1822)
※ 外観写真については、一部の型番のみ掲載しています。
| 型番 | S | D1 | D2 | d | H | L | l | ▼g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP3LL-10TP | 10 | 15.5 | 22 | 9 | 10 | 130 | 115 | 170 |
| BP3LL-12TP | 12 | 18 | 22 | 9 | 12 | 130 | 115 | 220 |
| BP3LL-13TP | 13 | 19 | 22 | 11 | 12 | 130 | 115 | 225 |
| BP3LL-14TP | 14 | 20.5 | 22 | 12 | 12 | 130 | 115 | 250 |
| BP3LL-17TP | 17 | 25 | 22.5 | 14 | 14 | 130 | 115 | 360 |
| BP3LL-19TP | 19 | 27.5 | 25 | 16 | 14 | 130 | 115 | 440 |
単位:mm
※ 黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。


KTC(京都機械工具)
エクステンションバー(スタンダードタイプ)

KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
4.8通常価格(税別):2,390円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット 4H-L
5通常価格(税別):1,570円~

TONE
ソケット(12角) 6D
4.7通常価格(税別):1,920円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット 3H-L
4.7通常価格(税別):1,260円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,476円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

TONE
ソケットアダプター 68
4.5通常価格(税別):1,595円