17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

インパクトレンチ用ソケット(差込角25.4mm)

通常単価(税別)
3,41519,272特別価格
税込単価
3,75721,199特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~4日目

六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用する工具。【特長】・使用する際は、インパクトレン...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
21
58
4989433155678
308-0064
483.000
1個
33
70
4989433155777
308-0161
686.000
1個
46
80
4989433155821
308-0218
1130.000
1個
50
80
4989433155838
308-0226
1273.000
1個
65
87
4989433155883
308-0277
1926.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,415
( 3,757 )
4日目
4,2224,094
( 4,503 )
1日目
7,2266,675
( 7,343 )
3日目
8,5848,007
( 8,808 )
1日目
19,27218,691
( 20,560 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用する工具。
【特長】
・使用する際は、インパクトレンチと組み合わせて使用。
・ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システムを採用。
・パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止。
・刻印に加え、見やすいサイズ表示。
・新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単。

商品情報

製品仕様

商品外観

BP8-41P

BP8-41P

特長

  • 六角。
  • 差込角25.4sq.
  • リペアパーツ(補給部品)の設定あり。
  • インパクトレンチ用ソケット・アクセサリー類のピン抜けを防止するKTCオリジナルの安全機構 AMBAC(アンバック)システム対応。
  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状 パワーフィットを採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ソケット(差込角25.4mm)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場の設備で使用
5
満足度:5.0
バイブレータモータのボルトを外す際に使用しています。強度があって緩みにくいものを探していました。KTC(京都機械工具)は...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ソケット(差込角25.4mm)
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)
インパクトレンチ用ロングソケット(差込角12.7mm・薄肉タイプ)
インパクトレンチ用ソケット(ピン・リング付) 差込角12.7mm
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
ヘキサゴンビットソケット(差込角12.7mm)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格3,415-4,635 -3,883 -1,197 -1,2421,240 -
通常出荷日1日目〜1日目3日目〜1日目〜4日目1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.4sq25.4sq12.7sq12.7sq12.7sq12.7sq
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング