17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・ディープ薄肉)

通常単価(税別)
1,7382,236
税込単価
1,9122,460
通常出荷日:1日目~4日目

9.5sq.ディープ薄肉タイプのインパクトレンチ用ソケット。【特長】・狭い箇所にも使用しやすい。・AM...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
6
55
4989433155203
307-9236
57
1個
14
80
4989433155289
307-9317
137.000
1個
19
80
4989433155302
307-9333
233
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,738
( 1,912 )
4日目
1,980
( 2,178 )
1日目
2,236
( 2,460 )
1日目

詳細情報

基本情報

9.5sq.ディープ薄肉タイプのインパクトレンチ用ソケット。
【特長】
・狭い箇所にも使用しやすい。
・AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止。
・パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止。
・刻印に加え、見やすいサイズ表示を施している。
・新型リングの採用により、ピン・リングの交換・装着も簡単。
【用途】
・六角ボルト・ナットを締めつけたり、緩めたりする時に使用する工具。
・インパクトレンチと組み合わせて使用。

商品情報

製品仕様

BP3L-21TPの外観

BP3L-21TPの外観

9.5sq.インパクトレンチ用ソケットの寸法図

9.5sq.インパクトレンチ用ソケットの寸法図

付属のピン・リング(PR-1519、PR-1822)

付属のピン・リング(PR-1519、PR-1822)

  • PR-1519はBP3L-06TP~17TP用。
  • PR-1822はBP3L-19TP~22TP用。
型番SD1D2HLl▼g
BP3L-06TP610225554257
BP3L-07TP711.5226554260
BP3L-08TP813227554268
BP3L-09TP914228554273
BP3L-10TP1015.52210554273
BP3L-11TP11172212554282
BP3L-12TP12182212554288
BP3L-13TP13192212554288
BP3L-14TP1420.522128067137
BP3L-17TP172522.5148067195
BP3L-19TP1927.525148067233
BP3L-21TP212925158067237
BP3L-22TP223125168067281

単位:mm
※ 黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・ディープ薄肉)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・ディープ薄肉)
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)
9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・セミディープ薄肉)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,738-1,825 -2,185 -4,635 -3,327 -1,559
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5sq12.7sq12.7sq25.4sq19.0sq9.5sq
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング