ツール用品技術窓口
ボルト・ナットに対応する4サイズのレンチセット。
【特長】
・4サイズのボルト・ナットに対応するレンチ。
【用途】
・ホイールナット用レンチ。

クロスリムレンチの外観

クロスリムレンチの寸法図
(単位:mm)
(単位:mm)
| 型番 | S1×S2×S3×S4 (六角) | D1×D2×D3×D4 | L | ▼kg |
|---|---|---|---|---|
| XH-14-21 | 19×21×17×14 | 28.5×30.5×25×21 | 400 | 1.3 |
| XH-17-23 | 19×21×17×23 | 28.5×30.5×25×33 | 400 | 1.5 |
| XH-19-26 | 19×21×23×26 | 28.5×30.5×33×37 | 400 | 1.5 |
| XH-19-27 | 19×22×24×27 | 28.5×32×34.5×38.5 | 400 | 1.6 |


KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

KTC(京都機械工具)
エクステンションバー(スタンダードタイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
4.8通常価格(税別):2,390円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
充電式電動ドリル用ソケットアダプター
5通常価格(税別):810円~

TONE
ソケットアダプター 68
4.5通常価格(税別):1,595円

TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
4.5通常価格(税別):725円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~