ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

9.5sq. T形フレックスレンチロング

9.5sq. T形フレックスレンチロング THF20-700
通常単価(税別)
6,6506,093
税込単価
7,3156,702
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

全長が長いので、奥まった場所の作業に便利なT形フレックスレンチ。【特長】・差込角が9.5mmなのでソケ...

詳細を確認

型番:

THF20-700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THF20-700の仕様・寸法情報

用途
手作業用
二面幅寸法(S寸法)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5sq
全長(L寸法)(mm)
698
単品・セット区分
単品 ハンドル
JANコード
4989433600550
トラスココード
383-9699
質量(g)
700
材質1
特殊工具鋼
全幅(mm)
180
特長
全長が長いので、奥まった場所の作業に便利です。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
THF20-700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6506,093
( 6,702 )
1日目

詳細情報

基本情報

全長が長いので、奥まった場所の作業に便利なT形フレックスレンチ。
【特長】
・差込角が9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケット等に使用可能。
・ロングタイプ。

商品情報

製品仕様

THF20-700の外観

THF20-700の外観

重量:700g

THF20-700の寸法図

THF20-700の寸法図

  • l:180mm
  • L:698mm
  • d:11mm
360°フルターン

360°フルターン

注意・禁止事項

  • ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れ過ぎに注意してください。
  • 角ドライブは、根元まで完全に差し込んでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

9.5sq. T形フレックスレンチロングの型番THF20-700のページです。 型番THF20-700に関する仕様情報を記載しております。
9.5sq. T形フレックスレンチロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5sq. T形フレックスレンチロング
9.5sq.T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)
9.5sq. ロングラチェットハンドル
9.5sq. コンパクトショートラチェットハンドル
9.5sq. コンパクトラチェットハンドル
9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格6,65013,023 -9,735 -5,470 -6,637 -8,382
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
二面幅寸法(S寸法)9.5--9.59.52.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5sq9.5sq-9.5sq9.5sq凸9.5
全長(L寸法)(mm)698315-80125120
単品・セット区分単品 ハンドルセット品単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング