17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

T形レンチ 10~17mm

通常単価(税別)
2,2632,471
税込単価
2,4892,718
通常出荷日:3日目

ソケットレンチとT型ハンドルが一体となった工具。【特長】・ハンドル部上面にサイズ刻印してあり、サイズ確...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
12
255
373-8671
320
1個
14
255.5
373-8701
390
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,263
( 2,489 )
3日目
2,471
( 2,718 )
3日目

詳細情報

基本情報

ソケットレンチとT型ハンドルが一体となった工具。
【特長】
・ハンドル部上面にサイズ刻印してあり、サイズ確認が容易。
【用途】
・汎用工具。

商品情報

製品仕様

商品外観

T形レンチ

T形レンチ

特長

  • 六角。

詳細情報

外形図

外形図

No.S(六角)DdeL▼g
TH-1010149200254.5230
TH-12121710250255320
TH-131318.510250255320
TH-141419.511250255.5390
TH-17172412300306540

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形レンチ 10~17mmのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
剛性感もあって信頼して使えます。 早回しも行え作業がスピーディーに行えます。
0人が参考にしています。
ボルト締め
5
満足度:5.0
強度、耐久性共に申し分なし。使用者からの評判もよく、このシリーズを揃え使用している。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形レンチ 10~17mm
T形トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)
T形フレックスレンチ(マグネット入り)
T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付)
T形いじり止めトルクス(差込角6.3mm)
T形フレックスレンチロング(マグネット入り)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,263-1,658 -5,693 -12,997 -1,5736,266
通常出荷日3日目1日目〜3日目〜3日目〜4日目4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角特殊6角特殊特殊6角
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ソケット単品 ハンドルセット品単品 ソケット単品 ハンドル
全幅(mm)250-180--180
特長ハンドル上部にサイズ刻印がしてあり、ホルダにつり下げた場合、確認しやすくなっています。ビット部は差込式で、交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。マグネット入りのT形レンチです。ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。ビット部は差込式で、交換が可能です。T形いじり止め形状・スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。ソケット部にはマグネットが入っているので、ボルト・ナットを確実に保持します。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング