17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スライドヘッドハンドル BHM2・BHM3・BHM4

通常単価(税別)
2,3484,607特別価格
税込単価
2,5835,068特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

作業個所により早回しから締緩作業までラチェットハンドルより素早い作業ができるソケットレンチ。【特長】・...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
6.3
6.3sq
120
4989433606996
373-2827
70
-
1個
9.5
9.5sq
200
4989433605531
307-5672
120
-
1個
12.7
12.7sq
250
4989433606255
307-5681
275.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,348
( 2,583 )
1日目
2,790
( 3,069 )
1日目
4,6073,651
( 4,016 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業個所により早回しから締緩作業までラチェットハンドルより素早い作業ができるソケットレンチ。
【特長】
・バーの両端にヘッド部を移動させても出っ張りがなく、作業しやすい。
・バーに設けられた溝がヘッド回転を防止、エクステンションバー装着時も作業が容易。
・ヘッドはセンター位置でロックが可能。
・ヘッド部をスライドさせることでT形ハンドルや、スピンナハンドルのように使える。
・バーの両端にストッパーを設け、バーの長さを有効に使って力が掛けられる。
・ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事がない。
※角ドライブは、根元まで完全に差し込んでください。
【用途】
・汎用工具。

商品情報

製品仕様

BHM4の外観

BHM4の外観

  • 12.7sq.
  • D:22mm
  • φ12(ハンドル径12mm)
  • L:250mm
  • 質量:275g
BHM3の外観

BHM3の外観

  • 9.5sq.
  • D:17mm
  • φ9(ハンドル径9mm)
  • L:200mm
  • 質量:120g
BHM2の外観

BHM2の外観

  • 6.3sq.
  • D:13mm
  • φ7(ハンドル径7mm)
  • L:120mm
  • 質量:70g
スライドヘッドハンドルの寸法図

スライドヘッドハンドルの寸法図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドヘッドハンドル BHM2・BHM3・BHM4のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
旧モデルからの買い替えです。 軸に溝が切ってあるのでスライドヘッドが回転せず、センターロックできますので使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドヘッドハンドル BHM2・BHM3・BHM4
ユニバーサルジョイント BJ2・BJ3・BJ4
ラチェットハンドル(差込角25.4mm)
インパクトレンチ用ソケット(差込角25.4mm)
6.3sq. ショートラチェットハンドル
6.3sq. ロングヘキサゴンビットソケット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,348-3,367 -4,556 -3,415 -5,310 -1,505 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用手作業用
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ユニバーサルジョイント単品 ハンドル単品 ソケット単品 ハンドル単品 ソケット
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
特長バーの両端にヘッド部を移動させても出っ張りがなく、作業しやすくなっています。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。ジョイント部のピン間隔を極限まで短くしたコンパクト設計です。最大振れ角度が片側45°です。-AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。-ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング