ツール用品技術窓口
六角ボルト・ナット等を締め付けたり、緩めたりする時に使用する工具。【特長】・ジョイント部は樹脂製パット...
詳細を確認六角ボルト・ナット等を締め付けたり、緩めたりする時に使用する工具。
【特長】
・ジョイント部は樹脂製パットを採用。
・ディープソケットを付けても首折れせず、スムーズな動きを持続可能。
・強靭・ロング設計で力がかけやすい。
・新ジョイント機構の採用でヘッド高さを低く設定し、狭い場所での作業性を向上。
【用途】
・汎用工具。

BS2E
(差込角6.3sq./全長150mm/グリップ径12mm/重量90g)

BS2L
(差込角6.3sq./全長200mm/グリップ径12mm/重量110g)

BS3E
(差込角9.5sq./全長300mm/グリップ径21mm/重量410g)

BS3L
(差込角9.5sq./全長400mm/グリップ径21mm/重量510g)

BS4E
(差込角12.7sq./全長400mm/グリップ径21mm/重量700g)

BS4L
(差込角12.7sq./全長600mm/グリップ径21mm/重量1.1kg)

BS4-780
(差込角12.7sq./全長787mm/グリップ径23.5mm/グリップ穴径10mm/重量1.5kg)

BS6-1050
(差込角19.0sq./全長1,049.5mm/グリップ径29.7mm/グリップ穴径10mm/重量3.7kg)

BS40-500
(差込角19.0sq./全長500mm/グリップ径28mm/グリップ穴径14.5mm/重量1.9kg)



KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
5通常価格(税別):1,667円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):735円~