ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラチェットヘッドリペアキット

通常単価(税別)
4,3253,428
税込単価
4,7583,771
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ラチェットハンドル用のリペアキット。【特長】・ラチェットハンドルが壊れたときなどの交換・修復部品。【用...

詳細を確認

型番:

BR4E-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR4E-Kの仕様・寸法情報

用途
手作業用
二面幅寸法(S寸法)
12.7
単品・セット区分
セット品 関連部品
セット内容
ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ねじ、フタ各1、サラ小ねじX2
適合機種
BR4E、BR4L、BR4F、BR4FL
JANコード
4989433607207
トラスココード
330-7573
質量(g)
144
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BR4E-K
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3253,428
( 3,771 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェットハンドル用のリペアキット。
【特長】
・ラチェットハンドルが壊れたときなどの交換・修復部品。
【用途】
・ラチェットハンドル用の部品。

商品情報

製品仕様

BR2E-Kの外観

BR2E-Kの外観

BR2E-Kの仕様

  • 差込角:6.3sq.
  • 質量:25g
  • 入組内容:ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ねじ、フタ各1、サラ小ねじ×2
  • 6.3sq.ラチェットハンドル(BR2E、BR2L、BR2S、BR2F、BR2FL、BR2FS)用のリペアキット。
BR3A-Kの外観

BR3A-Kの外観

BR3A-Kの仕様

  • 差込角:9.5sq.
  • 質量:71g
  • 入組内容:ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ねじ、フタ各1、サラ小ねじ×2
  • 9.5sq.ラチェットハンドル(ユニオン機構無しタイプ)(BR3A)用のリペアキット。
BR3E-Kの外観

BR3E-Kの外観

BR3E-Kの仕様

  • 差込角:9.5sq.
  • 質量:71g
  • 入組内容:ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ねじ、フタ各1、サラ小ねじ×2
  • 9.5sq.ラチェットハンドル(BR3E、BR3L、BR3F、BR3FL)用のリペアキット。
BR4E-Kの外観

BR4E-Kの外観

BR4E-Kの仕様

  • 差込角:12.7sq.
  • 質量:144g
  • 入組内容:ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ねじ、フタ各1、サラ小ねじ×2
  • 12.7sq.ラチェットハンドル(BR4E、BR4F、BR4L、BR4FL)用のリペアキット。
BR6A-Kの外観

BR6A-Kの外観

BR6A-Kの仕様

  • 差込角:19.0sq.
  • 質量:680g
  • 入組内容:ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ねじ、フタ各1、サラ小ねじ×2
  • 19.0sq.ラチェットハンドル(BR6A)用のリペアキット。
BR8A-Kの外観

BR8A-Kの外観

BR8A-Kの仕様

  • 差込角:25.4sq.
  • 質量:680g
  • 入組内容:ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ねじ、フタ各1、サラ小ねじ×2
  • 25.4sq.ラチェットハンドル(BR8A)用のリペアキット。
BRC3-Kの外観

BRC3-Kの外観

BRC3-Kの仕様

  • 差込角:9.5sq.
  • 質量:31g
  • 入組内容:ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ねじ、フタ各1、サラ小ねじ×2
  • 9.5sq.コンパクトラチェットハンドル(BRC3E、BRC3S、BRC3F、BRC3FS)用のリペアキット。

ラチェットヘッドリペアキットの部品詳細

BR3A-K、BR2E-K、BR3E-K、BR4E-K、BRC3-Kの部品詳細

BR3A-K、BR2E-K、BR3E-K、BR4E-K、BRC3-Kの部品詳細

BR6A-K、BR8A-Kの部品詳細

BR6A-K、BR8A-Kの部品詳細

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットヘッドリペアキットの型番BR4E-Kのページです。 型番BR4E-Kに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットヘッドリペアキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットヘッドリペアキット
ソケットセット 1/2
ラチェットハンドル ソドーシステム
ラチェットめがね用9.5sq. ドライブ角アダプタ
ショートヘキサゴンソケット(差込角6.35mm)
ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)
メーカーKTC(京都機械工具)バーコKOKEN 山下工業研究所KTC(京都機械工具)HAZETKTC(京都機械工具)
通常価格4,32530,3897,100 -2,4612,24117,576
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
二面幅寸法(S寸法)12.710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 27 / 30 / 32-9.585/8
単品・セット区分セット品 関連部品セット品単品 ハンドル単品 アダプター単品 ソケットセット品
セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ねじ、フタ各1、サラ小ねじX2-----
適合機種BR4E、BR4L、BR4F、BR4FL-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました