17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 首ふり

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 差込角(mm)

  • 歯数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラチェットハンドル(差込角25.4mm)

ラチェットハンドル(差込角25.4mm)
通常単価(税別)
4,55634,900特別価格
税込単価
5,01238,390特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

スタンダードな小判形ラチェットハンドル。【特長】・歯数40枚のギアを採用。・ソケットレンチなどと組み合...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

首ふり

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

歯数(枚)

特長

RoHS?最小発注数量
6.3
6.3sq
125
4989433607009
373-3157
100
凸6.35
36
標準的なハンドル長のスタンダードタイプです。36枚ギアを採用しています。一体式クロウ採用でヘッド厚さは当社従来比20%減のコンパクトヘッド化しました。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。
10
1個
25.4
25.4sq
720
-
4989433612317
381-0615
4300.0
凸25.4
40
スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。歯数40枚のギアを採用し、送り角度は9°です。
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5564,189
( 4,608 )
1日目
34,90027,201
( 29,921 )
1日目

詳細情報

基本情報

スタンダードな小判形ラチェットハンドル。
【特長】
・歯数40枚のギアを採用。
・ソケットレンチなどと組み合わせて使用。
【用途】
・汎用工具。
・六角ボルト・ナット等を締め付けたり、緩めたりする時に使用。

商品仕様

製品仕様

BR8Aの外観

BR8Aの外観

BR8Aの外形寸法図

BR8Aの外形寸法図

  • B:71mm
  • T:36mm
  • L:720mm

製品仕様

  • 差込角:25.4mm
  • 送り角度:9°
  • 質量:4.3kg
  • リペアキット(BR8A-K)を設定している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル(差込角25.4mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットハンドル(差込角25.4mm)
KTC ラチェットハンドル(差込角12.7mm)
KTC ラチェットハンドル(差込角9.5mm)
ロングラチェットハンドル(差込角12.7mm)
9.5mm差込 12角サーフェイスディープソケット 8mm
ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所KTC(京都機械工具)
通常価格4,556-6,710 -21,0326,756 -1,9919,693
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目9日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ソケット単品 アダプター
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼-特殊工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング