17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 差込角(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

9.5sq. ロングラチェットハンドル

通常単価(税別)
7,87810,153特別価格
税込単価
8,66611,168特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目~4日目

9.5sq.グリップが長いロングタイプのラチェットハンドル。【特長】・大きなトルクをかける作業に最適。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

特長

RoHS?最小発注数量
6.3
6.3sq
190
首振りロングタイプ
4989433607085
373-3181
170
凸6.35
グリップが長いロングタイプです。大きなトルクをかける作業に最適です。一体式クロウ採用でヘッド厚さは当社従来比20%減のコンパクトヘッド化しました。36枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現するとともに、ギアを2ヵ所のクロウで支持することで、従来品比30%の強度アップを図っています。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。
10
1個
12.7
12.7sq
375
-
4989433606293
307-5621
870.000
凸12.7
グリップが長いロングタイプです。大きなトルクをかける作業に最適です。36枚ギアを採用しています。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,878
( 8,666 )
4日目
10,1539,746
( 10,721 )
3日目

詳細情報

基本情報

9.5sq.グリップが長いロングタイプのラチェットハンドル。
【特長】
・大きなトルクをかける作業に最適。
・ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止。
・一体式クロウ採用でヘッド厚さは従来比20%減のコンパクトヘッド化。
・36枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現。
・ギアを2ヵ所のクロウで支持することで、従来品比30%の強度アップ。
【用途】
・六角ボルト・ナット等を締め付けたり、緩めたりする時に使用する工具。
・使用する際は、ソケットレンチなどと組み合わせて使用。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BR3FLの外観

BR3FLの外観

  • タイプ:小判形
  • 送り角度:10°
  • 質量:360g
  • ラチェットヘッド部が可動するため、ハンドルの角度を変えて障害物を回避可能。
  • B:33mm
  • T:13.7mm
  • L:275mm

※ フレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。

BR3Lの外観

BR3Lの外観

  • タイプ:小判形
  • 送り角度:10°
  • 質量:320g
  • B:33mm
  • T:13.7mm
  • L:275mm

外形図

BR3FLの寸法図

BR3FLの寸法図

BR3Lの寸法図

BR3Lの寸法図

注意・禁止事項

  • リペアキット(BR3E-K)を設定しています。
  • 補修部品を設定しています。
  • 破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。
  • 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5sq. ロングラチェットハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5sq. ロングラチェットハンドル
ロングラチェットハンドル(差込角12.7mm)
9.5sq. コンパクトショートラチェットハンドル
9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル
9.5sq. コンパクトラチェットハンドル
9.5sq.マグネットハンドルホルダー
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格7,878-6,214 -4,344 -7,9155,987 -3,742
通常出荷日3日目〜1日目〜1日目3日目1日目3日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 その他
首ふり----
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼-
歯数(枚)3636367236-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング