ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 差込角(mm)

  • 歯数(枚)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

KTC ラチェットハンドル(差込角9.5mm)

KTC ラチェットハンドル(差込角9.5mm) BR6A
通常単価(税別)
21,03215,351
税込単価
23,13516,886
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

送り角度10度のスタンダードタイプ小判形ラチェットハンドル。【特長】・標準的なハンドル長のスタンダード...

詳細を確認

型番:

BR6A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR6Aの仕様・寸法情報

用途
手作業用
二面幅寸法(S寸法)
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19.0sq
全長(L寸法)(mm)
505
単品・セット区分
単品 ハンドル
首ふり
-
JANコード
4989433612300
トラスココード
381-0607
質量(g)
2500
材質1
特殊工具鋼
差込角(mm)
凸19.0
歯数(枚)
40
特長
スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。歯数40枚のギアを採用し、送り角度は9°です。
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
BR6A

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

首ふり

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

歯数(枚)

特長

RoHS?最小発注数量
19
19.0sq
505
-
4989433612300
381-0607
2500
凸19.0
40
スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。歯数40枚のギアを採用し、送り角度は9°です。
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,03215,351
( 16,886 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

送り角度10度のスタンダードタイプ小判形ラチェットハンドル。
【特長】
・標準的なハンドル長のスタンダードタイプ。
・ヘッド中央部の滑り止めを押さえながらラチェット操作することで、共回りを防ぐことができる。
・36枚ギアを採用。
・一体式クロウ採用でヘッド厚さは当メーカー従来比20%減のコンパクトヘッド化。
・細かな送り角度を実現、ギアを2ヵ所のクロウで支持することで、従来品比30%の強度アップ。

商品情報

製品仕様

BR3Aの外観

BR3Aの外観

BR3Aの寸法図

BR3Aの寸法図

  • B:33mm
  • T:13.7mm
  • L:180mm
  • 質量:260g

注意・禁止事項

  • 破損や空転の原因になりますので左右の切替レバー操作は確実に行ってください。
  • リペアキット(BR3A-K)を設定しています。
  • 補修部品を設定しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KTC ラチェットハンドル(差込角9.5mm)の型番BR6Aのページです。 型番BR6Aに関する仕様情報を記載しております。
KTC ラチェットハンドル(差込角9.5mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KTC ラチェットハンドル(差込角9.5mm)
KTC ラチェットハンドル(差込角12.7mm)
ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)
ラチェットハンドル(差込角25.4mm)
9.5mm差込 12角サーフェイスディープソケット 8mm
ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所KTC(京都機械工具)
通常価格21,0326,710 -9,6934,556 -1,99117,576
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目9日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 アダプター単品 ハンドル単品 ソケットセット品
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼--
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング