17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

6.3sq. ショートラチェットハンドル

通常単価(税別)
5,3108,218特別価格
税込単価
5,8419,040特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

6.3sq.コンパクトショートタイプのラチェットハンドル。【特長】・狭い場所での作業に最適。・一体式ク...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
4989433607115
373-3190
130
10
1個
4989433607047
373-3211
90
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2186,910
( 7,601 )
1日目
5,3104,216
( 4,638 )
1日目

詳細情報

基本情報

6.3sq.コンパクトショートタイプのラチェットハンドル。
【特長】
・狭い場所での作業に最適。
・一体式クロウ採用でヘッド厚さは従来比20%減のコンパクトヘッド化。
・36枚ギアを採用。
・標準的なハンドル長のスタンダードタイプ。
・ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止。
【用途】
・六角ボルト・ナット等を締め付けたり、緩めたりするときに使用する工具。
・使用する際は、ソケットレンチなどと組み合わせて使用。

商品情報

製品仕様

BR2Sの外観

BR2Sの外観

  • タイプ:小判形
  • 送り角度:10°
  • 質量:90g

※ 角ドライブは、根元まで完全に差し込んでください。

BR2Sの寸法図

BR2Sの寸法図

  • B:22mm
  • T:10mm
  • L:80mm

共通事項

  • ※ リペアキット(BR2E-K)を設定しています。
  • ※ 補修部品を設定しています。
  • ※ 破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.3sq. ショートラチェットハンドルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自動車整備に
4
満足度:4.0
手のひらにすっぽり収まり、狭い場所での作業には最高です。 空転トルクがもう少し軽ければありがたいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.3sq. ショートラチェットハンドル
6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)
9.5sq. ロングラチェットハンドル
9.5sq. コンパクトラチェットハンドル
9.5sq. コンパクトショートラチェットハンドル
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格5,310-31,3987,1609,735 -6,637 -5,470 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状4角6角6角---
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.36.3sq9.5sq-9.5sq9.5sq
全長(L寸法)(mm)80270215-12580
単品・セット区分単品 ハンドルセット品セット品単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング