ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クイックスピンナ BE4-Q

通常単価(税別)
2,909
税込単価
3,200
通常出荷日:1日目

ラチェットハンドルとソケットの間に装着することでソケットの早回しができるソケットレンチ。【特長】・ラチ...

詳細を確認

型番:

BE4-Q
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BE4-Qの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7sq
全長(L寸法)(mm)
34.5
単品・セット区分
単品 アダプター
JANコード
4989433605135
トラスココード
373-2797
質量(g)
100
材質1
特殊工具鋼
差込角(mm)
12.7
特長
ラチェットやエクステンションバーと組み合わせて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)グリップは回転角が分かりやすいよう角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BE4-Q
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,909
( 3,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェットハンドルとソケットの間に装着することでソケットの早回しができるソケットレンチ。
【特長】
・ラチェットやエクステンションバーと組み合せて使用すると、より効果を発揮する(軽負荷時)。
・グリップは回転角が分かりやすいよう角度表示を設けている。
・表面には回転角法で締付けの際目安となるよう30°毎の角度表示を設けている。
・グリップは樹脂で軽量。
・グリップ位置を差込角上端から下げることで、ヘッド裏面にでっぱりのあるラチェットハンドルにも使用可能。
・ソケットの早回しができ、スピーディーで快適な作業を実現。
【用途】
・締め付け・緩めどちらの作業にも使用可能。

商品情報

製品仕様

6.3sq.クイックスピンナ BE2-Qの外観

6.3sq.クイックスピンナ BE2-Qの外観

9.5sq.クイックスピンナ BE3-Qの外観

9.5sq.クイックスピンナ BE3-Qの外観

12.7sq.クイックスピンナ BE4-Qの外観

12.7sq.クイックスピンナ BE4-Qの外観

クイックスピンナの寸法図

クイックスピンナの寸法図

 

(単位:mm)

 

型番sq.DdLe▼g
BE2-Q6.3281219825
BE3-Q9.53617311040
BE4-Q12.7462434.511100

製品仕様

クイックスピンナの使用例

クイックスピンナの使用例

クイックスピンナの裏面

クイックスピンナの裏面

BE3-Qの使用例

BE3-Qの使用例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックスピンナ BE4-Qの型番BE4-Qのページです。 型番BE4-Qに関する仕様情報を記載しております。
クイックスピンナ BE4-Qのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ラチェットハンドルに使用
5
満足度:5.0
ラチェットと組み合せて使用します。 グリップは回転角が分かりやすいよう角度表示を設けているので初心者でも使いやすい。 締...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車整備に
4
満足度:4.0
KTC製品との組み合わせではガタも無く使いすい。 ただ、本体が樹脂性のため、耐久性が気になることろです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックスピンナ BE4-Q
インパクトレンチ用ソケット(差込角25.4mm)
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)
ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) B4L
ユニバーサルジョイント BJ2・BJ3・BJ4
ヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm・インチサイズ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,9093,415 -4,635 -3,7143,367 -1,017
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
用途手作業用インパクト用インパクト用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状ジョイント類6角6角12角ジョイント類六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)12.7--7/8--
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7sq25.4sq25.4sq12.7sq-6.3sq
全長(L寸法)(mm)34.5--100--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング