17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 差込角(mm)

  • 差込角凹(mm)

    ~mm
  • 差込角凸(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フレックスボールジョイント BJF20・BJF30

通常単価(税別)
5,0906,145特別価格
税込単価
5,5996,760特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

全周44°のスムーズな回転を実現したソケットレンチ。【特長】・十二角ボールジョイント方式により、全周4...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

差込角凹(mm)

差込角凸(mm)

RoHS?最小発注数量
9.5
9.5sq
50
4989433603124
373-2843
86
凹凸9.5
9.5
9.5
10
1個
12.7
12.7sq
65
4989433603131
383-5286
170
凹凸12.7
12.7
12.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0904,729
( 5,202 )
1日目
6,1455,594
( 6,153 )
1日目

詳細情報

基本情報

全周44°のスムーズな回転を実現したソケットレンチ。
【特長】
・十二角ボールジョイント方式により、全周44°のスムーズな回転を実現。
【用途】
・作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利。

商品情報

製品仕様

BJF20の外観

BJF20の外観

差込角:9.5mm

BJF20の寸法図

BJF20の寸法図

  • D:22mm
  • L:50mm
  • 質量:86g
十二角ボールジョイント方式(BJF20)

十二角ボールジョイント方式(BJF20)

BJF30の外観

BJF30の外観

差込角:12.7mm
全長が短く狭い場所で効果を発揮する

BJF30の寸法図

BJF30の寸法図

  • D:29mm
  • L:65mm
  • 質量:170g
十二角ボールジョイント方式(BJF30)

十二角ボールジョイント方式(BJF30)

注意・禁止事項

  • ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力を入れ過ぎに注意してください。
  • 角ドライブは、根元まで完全に差し込んでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックスボールジョイント BJF20・BJF30のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
他社製の物を使っていますが試にKTC製を購入。 内部構造の違いなのか、剛性感が高く安心して使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスボールジョイント BJF20・BJF30
6.3sq. ロングヘキサゴンビットソケット
交換用ヘキサゴンビット(スタッビ)
KTC ソケット(12角タイプ)
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉タイプ)
12.7sq. ロングヘキサゴンビットソケット(6角)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格5,090-1,505 -994747 -1,484 -1,535 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状ジョイント類六角穴付ボルト用6角六角ビット12角6角六角穴付ボルト用6角
単品・セット区分単品 ユニバーサルジョイント単品 ソケット単品 関連部品単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
特長十二角ボールジョイント方式により、全周44°のスムーズな回転を実現しました。ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。-AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング