17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 差込角(mm)

  • 差込角凹(mm)

    ~mm
  • 差込角凸(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユニバーサルジョイント BJ2・BJ3・BJ4

通常単価(税別)
3,3673,633
税込単価
3,7043,996
通常出荷日:1日目

作業角度を変えて回転を伝えるユニバーサルジョイント。【特長】・最大約45°程度の角度をつけた作業が可能...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

差込角凹(mm)

差込角凸(mm)

RoHS?最小発注数量
9.5
9.5sq
45
4989433605487
307-5699
50
凹凸9.5
9.5
9.5
10
1個
12.7
12.7sq
67
4989433606217
307-5702
140
凹凸12.7
12.7
12.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,367
( 3,704 )
1日目
3,633
( 3,996 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業角度を変えて回転を伝えるユニバーサルジョイント。
【特長】
・最大約45°程度の角度をつけた作業が可能。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
・ジョイント部のピン間隔を極限まで短くしたコンパクト設計。
・滑らかな動きを実現し、複雑な個所での作業も容易。
【用途】
・狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利。

商品情報

製品仕様

商品外観

差込角6.3sq.(BJ2)

差込角6.3sq.(BJ2)

差込角9.5sq.(BJ3)

差込角9.5sq.(BJ3)

差込角12.7sq.(BJ4)

差込角12.7sq.(BJ4)

特長

  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状 パワーフィットを採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルジョイント BJ2・BJ3・BJ4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルジョイント BJ2・BJ3・BJ4
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント
インパクトレンチ用ソケット(差込角25.4mm)
6.3sq. ロングヘキサゴンビットソケット
ロングヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)
ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格3,367-8,0683,415 -1,505 -1,2381,692
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜1日目1日目1日目
用途手作業用インパクト用インパクト用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角
単品・セット区分単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
特長差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。ジョイント部のピン間隔を極限まで短くしたコンパクト設計です。最大振れ角度が片側45°です。作業を行いたいボルト・ナットに対して、真っすぐに工具が使用できない場合に有効です。AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングボールポイントタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング