17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

NEPROS エクステンションバー

NEPROS エクステンションバー
通常単価(税別)
2,63710,399
税込単価
2,90111,439
通常出荷日:1日目~2日目

ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上したエクステンションバー。【特長】・ゴムリ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

セット内容

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

セット内容(点)

RoHS?最小発注数量
6.35
1/4
150
単品 エクステンションバー
-
4989433604480
807-0367
66
特殊工具鋼
-
6
1個
6.35
1/4
-
セット品
NBE2-025、050、075、150
4989433604534
807-0572
200
特殊鋼
4
-
1個
12.7
1/2
-
セット品
NBE4-075、150、300
4989433604343
807-0575
800
特殊鋼
3
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,637
( 2,901 )
1日目
6,787
( 7,466 )
2日目
10,399
( 11,439 )
2日目

詳細情報

基本情報

ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上したエクステンションバー。
【特長】
・ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
・リペアパーツ(補給部品)の設定あり。
・流線形フォルムの採用により、たわみ感を極限まで減少しました。
・ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定。
【用途】
・深くて狭い箇所での作業をする場合に、ソケットを延長させるために使用。

商品情報

ネプロス 9.5sq./12.7sq.エクステンションバーの仕様

ネプロス 9.5sq.エクステンションバー

ネプロス 9.5sq.エクステンションバーの外観

ネプロス 9.5sq.エクステンションバーの外観

ネプロス 9.5sq.エクステンションバーの寸法図

ネプロス 9.5sq.エクステンションバーの寸法図

型番DL▼g
NBE3-030173035
NBE3-050175050
NBE3-075177580
NBE3-10017100100
NBE3-15017150140
NBE3-30017300250

単位:mm

ネプロス 12.7sq.エクステンションバー

ネプロス 12.7sq.エクステンションバーの外観

ネプロス 12.7sq.エクステンションバーの外観

ネプロス 12.7sq.エクステンションバーの寸法図

ネプロス 12.7sq.エクステンションバーの寸法図

型番DL▼g
NBE4-15022150230
NBE4-30022300420

単位:mm

注意・禁止事項

2本以上接続して使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NEPROS エクステンションバーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
NEPROSだけあり見た目も非常に質感が高く、精度も抜群で使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEPROS エクステンションバー
NEPROS スピンナハンドル
ラチェットハンドル NBRシリーズ
エクステンションバー インパクト用
インパクトレンチ用エクステンションバー
エクステンションバー(スタンダードタイプ)
メーカーNEPROSNEPROSNEPROS長堀工業KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,637-4,903 -12,294 -3,9732,897 -729 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
用途手作業用--インパクト用インパクト用手作業用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング