ツール用品技術窓口
首振りタイプのエクステンションバー。【特長】・首振り角度をより実用的な13度に設定、フルターンを実現。...
詳細を確認首振りタイプのエクステンションバー。
【特長】
・首振り角度をより実用的な13度に設定、フルターンを実現。
・ドライブの寸法公差をより小さく設定し、ガタつきを最小限に抑えている。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
【用途】
・深くて狭い箇所での作業をする場合に、ソケットを延長させるために使用。

BE2-075JWの外観

BE2シリーズの寸法図

振角約13度
(単位:mm)
| 型番 | D1 | D2 | L | ▼g |
|---|---|---|---|---|
| BE2-030JW | 9 | 12 | 30 | 17 |
| BE2-050JW | 9 | 12 | 50 | 27 |
| BE2-075JW | 8 | 12 | 75 | 38 |
| BE2-100JW | 8 | 12 | 100 | 48 |
| BE2-150JW | 8 | 12 | 150 | 70 |
| BE2-200JW | 8 | 12 | 200 | 90 |
| BE2-270JW | 8 | 12 | 270 | 118 |

BE3-075JWの外観

BE3シリーズの寸法図

振角約13度
(単位:mm)
| 型番 | D1 | D2 | L | ▼g |
|---|---|---|---|---|
| BE3-030JW | 13 | 17 | 30 | 30 |
| BE3-050JW | 13 | 17 | 50 | 50 |
| BE3-075JW | 12 | 17 | 75 | 75 |
| BE3-100JW | 12 | 17 | 100 | 95 |
| BE3-150JW | 12 | 17 | 150 | 140 |
| BE3-200JW | 12 | 17 | 200 | 190 |
| BE3-270JW | 12 | 17 | 270 | 250 |
| BE3-600JW | 13 | 17 | 600 | 530 |
| BE3-1000JW | 13 | 17 | 990 | 700 |

BE4-075JWの外観

BE4シリーズの寸法図

振角約13度
(単位:mm)
| 型番 | D1 | D2 | L | ▼g |
|---|---|---|---|---|
| BE4-050JW | 17 | 22 | 50 | 90 |
| BE4-075JW | 17 | 22 | 75 | 140 |
| BE4-100JW | 17 | 22 | 100 | 170 |
| BE4-150JW | 17 | 22 | 150 | 250 |
| BE4-200JW | 17 | 22 | 200 | 330 |
| BE4-270JW | 17 | 22 | 270 | 440 |



KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
9.5sq. セミディープソケット(6角)
5通常価格(税別):1,290円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~