17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

エクステンションバー(スタンダードタイプ)

通常単価(税別)
72910,835特別価格
税込単価
80211,919特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~4日目

ソケットを延長させるために使用するアタッチメント。【特長】・対角寸法精度、ドライブ角差込の安定性、断面...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

RoHS?最小発注数量
6.3
6.3sq
30
4989433606613
383-5138
17
凹凸6.35
10
1個
6.3
6.3sq
50
4989433606644
383-5154
27
凹凸6.35
10
1個
6.3
6.3sq
75
4989433606651
383-5171
38
凹凸6.35
10
1個
6.3
6.3sq
100
4989433606682
383-5197
48
凹凸6.35
10
1個
6.3
6.3sq
150
4989433606699
383-5219
70
凹凸6.35
10
1個
6.3
6.3sq
200
4989433606729
383-5235
90
凹凸6.35
10
1個
6.3
6.3sq
270
4989433606736
383-5251
118
凹凸6.35
10
1個
6.3
6.3sq
600
4989433606750
383-5278
300
凹凸6.35
10
1個
9.5
9.5sq
30
4989433605357
307-5800
30
凹凸9.5
10
1個
9.5
9.5sq
50
4989433605364
307-5818
50
凹凸9.5
10
1個
9.5
9.5sq
75
4989433605371
307-5826
75
凹凸9.5
10
1個
9.5
9.5sq
100
4989433605388
307-5834
95
凹凸9.5
10
1個
9.5
9.5sq
990
4989433605869
307-5885
700
凹凸9.5
10
1個
9.5
9.5sq
150
4989433605395
307-5842
140
凹凸9.5
10
1個
9.5
9.5sq
200
4989433605418
307-5851
190
凹凸9.5
10
1個
9.5
9.5sq
270
4989433605401
307-5869
250
凹凸9.5
10
1個
9.5
9.5sq
600
4989433605852
307-5877
530
凹凸9.5
10
1個
12.7
12.7sq
50
4989433606071
307-5982
90
凹凸12.7
10
1個
12.7
12.7sq
75
4989433606088
307-5991
140
凹凸12.7
10
1個
12.7
12.7sq
100
4989433606095
307-6008
170
凹凸12.7
10
1個
12.7
12.7sq
1000
4989433606149
307-6059
1800
凹凸12.7
10
1個
12.7
12.7sq
150
4989433606101
307-6016
250
凹凸12.7
10
1個
12.7
12.7sq
200
4989433606118
307-6024
330
凹凸12.7
10
1個
12.7
12.7sq
270
4989433606125
307-6032
440
凹凸12.7
10
1個
12.7
12.7sq
600
4989433606132
307-6041
1050
凹凸12.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
729
( 802 )
3日目
755
( 831 )
3日目
1,409
( 1,550 )
3日目
1,409
( 1,550 )
3日目
1,409
( 1,550 )
3日目
2,199
( 2,419 )
3日目
2,190
( 2,409 )
3日目
3,877
( 4,265 )
4日目
1,290
( 1,419 )
1日目
1,355
( 1,491 )
1日目
1,437
( 1,581 )
1日目
1,607
( 1,768 )
1日目
6,446
( 7,091 )
1日目
1,638
( 1,802 )
1日目
2,457
( 2,703 )
2日目
2,888
( 3,177 )
1日目
5,3415,178
( 5,696 )
1日目
1,697
( 1,867 )
2日目
1,860
( 2,046 )
1日目
1,971
( 2,168 )
1日目
10,8358,800
( 9,680 )
3日目
2,055
( 2,261 )
1日目
2,632
( 2,895 )
1日目
3,339
( 3,673 )
1日目
5,9775,796
( 6,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

ソケットを延長させるために使用するアタッチメント。
【特長】
・対角寸法精度、ドライブ角差込の安定性、断面積増など、あらゆる面から精度・強度アップを実現。
【用途】
・深くて狭い箇所での作業をする場合に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】
差込角に、ネプロスの技術を活用した「Nパワーフィット形状」を採用しました。
(※Nパワーフィットとは、従来の線接触から面接触に変え、応力の集中を防ぐこと差込角を傷めにくく、より確実な作業が行えるのが特長です。)

【用途】
各種の組立・メンテナンス作業に最適です。

規格表

6.3sq.

エクステンションバー(スタンダードタイプ) 規格表01
 

9.5sq.

エクステンションバー(スタンダードタイプ) 規格表02
 

12.7sq.

エクステンションバー(スタンダードタイプ) 規格表03
 

19.0sq.

エクステンションバー(スタンダードタイプ) 規格表04
 

25.4sq.

エクステンションバー(スタンダードタイプ) 規格表05

外形図

エクステンションバー(スタンダードタイプ) 外形図01

6.3sq.

エクステンションバー(スタンダードタイプ) 外形図02

9.5sq.

エクステンションバー(スタンダードタイプ) 外形図03

12.7sq.

エクステンションバー(スタンダードタイプ) 外形図04

19.0sq.

エクステンションバー(スタンダードタイプ) 外形図05

25.4sq.

選定サポート情報

ラチェットハンドル+エクステンションバー+ソケット

狭い場所や、奥深い場所にあるボルトやナットの締め緩め作業を行うときは、エクステンションバーを使用します。
エクステンションバー(スタンダードタイプ) 選定01

ラチェットハンドル+エクステンションバー+ユニバーサルジョイント+ソケット

作業を行いたいボルトやナットに対してラチェットハンドルが真っ直ぐに使えない場合、ユニバーサルジョイントを使うことで、最大45゜程度の斜めの角度から作業を行うことが出来ます。
エクステンションバー(スタンダードタイプ) 選定02

注意・禁止事項

2本以上接続して使用しないでください。角ドライブは、根元まで完全に差し込んでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクステンションバー(スタンダードタイプ)のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
バイクの整備
5
満足度:5.0
バイクの整備でラチェットが届かない箇所のエクステンションとして使用しています。太さも十分にあるので破損の心配がなく安心し...もっと読む
0人が参考にしています。
追加分手工具として
4
満足度:4.0
社内の狭い場所での締付作業をおこなうため、追加分の手工具として購入、使用しています。奥まった場所などではこのエクステンシ...もっと読む
0人が参考にしています。
金型に使用
3
満足度:3.0
金型の組付けやバラシの作業の際に使用しています。一通り比較をして、質と価格のバランスでこの商品を選定しました。通常の作業...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車整備に
4
満足度:4.0
KTC製品同士であればぴったりと接合でき、ガタもほとんどありません。 強度は十分すぎるくらいありそうなので、もう少し細く...もっと読む
0人が参考にしています。
奥まったところに
5
満足度:5.0
トルクレンチでおくまった箇所のボルト締めをするために購入。延長なので、少々のガタツキがあっても使いにくくなる。本商品は許...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクステンションバー(スタンダードタイプ)
エクステンションバー(首振りタイプ)
インパクトレンチ用エクステンションバー
KTC ソケット(12角タイプ)
ソケット(6角タイプ・インチサイズ)
ソケット(12角タイプ・インチサイズ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格729-2,250 -2,897 -747 -955 -1,020 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
用途手作業用手作業用インパクト用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類ジョイント類12角6角12角
単品・セット区分単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
特長対角寸法精度、ドライブ角差込の安定性、断面積増など、あらゆる面から精度・強度アップを実現しました。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。首振り角度をより実用的な13°に設定、フルターンを実現しました。ドライブの寸法公差をより小さく設定し、ガタつきを最小限に抑えています。AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。-従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。KTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用しています。従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。KTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用しています。
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング