17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

9.5sq. T型いじり止めトルクスビットソケット

通常単価(税別)
1,8682,270
税込単価
2,0552,497
通常出荷日:1日目

9.5sq.T型いじり止め形状のトルクスビットソケット。【特長】・ビット部は差し込み式で、交換が可能。...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

呼びNo.

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
3.84
66
T20
307-8655
44
1個
4.40
66
T25
307-8663
44
1個
4.96
66
T27
307-8671
45
1個
5.49
66
T30
307-8680
45
1個
6.60
71
T40
307-8698
63
1個
7.77
71
T45
307-8701
65
1個
8.79
71
T50
307-8710
65
1個
11.17
76
T55
307-8728
119
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,868
( 2,055 )
1日目
1,868
( 2,055 )
1日目
1,868
( 2,055 )
1日目
1,868
( 2,055 )
1日目
2,020
( 2,222 )
1日目
2,020
( 2,222 )
1日目
2,020
( 2,222 )
1日目
2,270
( 2,497 )
1日目

詳細情報

基本情報

9.5sq.T型いじり止め形状のトルクスビットソケット。
【特長】
・ビット部は差し込み式で、交換が可能。
・ビットはスタンダードタイプを採用。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
【用途】
・いじり止めトルクスネジを締めたり緩めたりするための工具(ソケットタイプ)。

商品情報

製品仕様

T型いじり止めトルクスビットソケットの外観

T型いじり止めトルクスビットソケットの外観

T型いじり止めトルクスビットソケットの寸法図

T型いじり止めトルクスビットソケットの寸法図

型番呼びDLl▼g
BT3-T20HT2017663744
BT3-T25HT2517663744
BT3-T27HT2717663745
BT3-T30HT3017663745
BT3-T40HT4018.5714263
BT3-T45HT4518.5714265
BT3-T50HT5018.5714265
BT3-T55HT55227644119

単位:mm

  • ※ ビットの交換が可能です。
  • ※ いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5sq. T型いじり止めトルクスビットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5sq. T型いじり止めトルクスビットソケット
9.5sq. ショートT型いじり止めトルクスビットソケット
6.3sq. ロングT型いじり止めトルクスビットソケット
9.5sq. T型いじり止めトルクスビットソケットセット(ホルダ付)
9.5sq. ロングT型トルクスビットソケット
9.5sq. ショートT型トルクスビットソケット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,868-1,720 -1,92412,085 -1,7661,567 -
通常出荷日1日目1日目4日目3日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状特殊特殊特殊特殊特殊特殊
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5sq9.5sq6.3sq9.5sq9.5sq9.5sq
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 ソケット単品 ソケット
特長ビット部は差込式で、交換が可能です。T形いじり止め形状・スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。ビット部は差込式で、交換が可能です。T形いじり止め形状・ショートタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。ビット部は差込式で、交換が可能です。T形いじり止め形状・ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。ビット部は差込式で、交換が可能です。T形いじり止め形状です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。ビット部は差込式で、交換が可能です。ショートタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング