ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

6.3sq. ロングT型いじり止めトルクスビットソケット

通常単価(税別)
1,924
税込単価
2,116
通常出荷日:4日目

6.3sq.ビットはロングタイプを採用したT型いじり止めトルクスビットソケット。【特長】・ビット部は差...

詳細を確認

型番:

BT2-T30HL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT2-T30HLの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
特殊
二面幅寸法(S寸法)
5.49
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.3sq
全長(L寸法)(mm)
121.5
単品・セット区分
単品 ソケット
呼びNo.
T30
トラスココード
383-6134
質量(g)
55
特長
ビット部は差込式で、交換が可能です。T形いじり止め形状・ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

型番リスト

表示件数
型番
BT2-T30HL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,924
( 2,116 )
4日目

詳細情報

基本情報

6.3sq.ビットはロングタイプを採用したT型いじり止めトルクスビットソケット。
【特長】
・ビット部は差し込み式で、交換が可能。
・T型いじり止め形状。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
【用途】
・いじり止めトルクスネジを締めたり緩めたりするための工具(ソケットタイプ)。

商品情報

製品仕様

ロングT型いじり止めトルクスビットソケットの外観

ロングT型いじり止めトルクスビットソケットの外観

ロングT型いじり止めトルクスビットソケットの寸法図

ロングT型いじり止めトルクスビットソケットの寸法図

型番呼びDLl▼g
BT2-T8HLT816121.59953
BT2-T9HLT916121.59953
BT2-T10HLT1016121.59954
BT2-T15HLT1516121.59954
BT2-T20HLT2016121.59954
BT2-T25HLT2516121.59954
BT2-T27HLT2716121.59955
BT2-T30HLT3016121.59955

単位:mm

  • ※ ビットの交換が可能です。
  • ※ いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.3sq. ロングT型いじり止めトルクスビットソケットの型番BT2-T30HLのページです。 型番BT2-T30HLに関する仕様情報を記載しております。
6.3sq. ロングT型いじり止めトルクスビットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.3sq. ロングT型いじり止めトルクスビットソケット
6.3sq. ロングT型トルクスビットソケット
12.7sq. ロングT型トルクスビットソケット
9.5sq. ロングT型トルクスビットソケット
9.5sq. T型いじり止めトルクスビットソケットセット(ホルダ付)
12.7sq. T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,9241,5702,167 -1,76615,384 -13,856
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状特殊特殊特殊特殊特殊特殊
二面幅寸法(S寸法)5.492.3-5.49-13.20
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.3sq6.3sq12.7sq9.5sq9.5sq12.7sq
全長(L寸法)(mm)121.5121.5132128315365
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング