ツール用品技術窓口
9.5sq.ビット部は差し込み式で交換が可能なロングT型トルクスビットソケット。
【特長】
・ビットはロングタイプを採用。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
【用途】
・T型トルクスネジを締めたり緩めたりするための工具(ソケットタイプ)。

ロングT型トルクスビットソケットの外観

ロングT型トルクスビットソケットの寸法図
| 型番 | 呼び | D | L | l | ▼g |
|---|---|---|---|---|---|
| BT3-T20L | T20 | 17 | 128 | 99 | 61 |
| BT3-T25L | T25 | 17 | 128 | 99 | 61 |
| BT3-T27L | T27 | 17 | 128 | 99 | 62 |
| BT3-T30L | T30 | 17 | 128 | 99 | 62 |
| BT3-T40L | T40 | 18.5 | 128 | 99 | 87 |
| BT3-T45L | T45 | 18.5 | 128 | 99 | 89 |
| BT3-T50L | T50 | 18.5 | 128 | 99 | 89 |
| BT3-T55L | T55 | 22 | 128 | 96 | 170 |
単位:mm
※ ビットの交換が可能です。

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

KTC(京都機械工具)
エクステンションバー(スタンダードタイプ)

KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

TONE
ディープソケット(6角) 4S
5通常価格(税別):1,770円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(12角) 3D
5通常価格(税別):635円~

TONE
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
4.8通常価格(税別):2,390円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット 4H-L
5通常価格(税別):1,570円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,476円~