17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 呼びNo.

  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

T形トルクスビットソケット 差込角6.3mm

通常単価(税別)
1,4731,760
税込単価
1,6201,936
通常出荷日:1日目

T型トルクスネジを締めたり緩めたりするためのソケットレンチ。【特長】・ソケットタイプ。・ビット部は差込...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

呼びNo.

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
2.72
54.5
T10
383-5910
36
1個
3.84
59.5
T20
383-5995
37
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,760
( 1,936 )
1日目
1,473
( 1,620 )
1日目

詳細情報

基本情報

T型トルクスネジを締めたり緩めたりするためのソケットレンチ。
【特長】
・ソケットタイプ。
・ビット部は差込式で、交換が可能。
・スタンダードタイプ。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
【用途】
・汎用工具。

商品情報

製品仕様

商品外観

T型トルクスビットソケット

T型トルクスビットソケット

特長

  • T型トルクスビット
  • 差込角 6.3sq.
  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状 パワーフィットを採用。
  • リペアパーツ(補給部品)の設定あり。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形トルクスビットソケット 差込角6.3mmのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
トルクスネジの締結
5
満足度:5.0
トルクスネジの締結に使用しています。KTCのデザインがソケットの周囲についていて、梨地状になっているのでデザインも気に入...もっと読む
0人が参考にしています。
刃物の取り付けに使用しています
5
満足度:5.0
切削機械への刃物の取り付けの際にトルク管理をすることになり、この商品をトルクレンチに取り付けて使用しています。ブランド品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形トルクスビットソケット 差込角6.3mm
6.3sq. ロングT型トルクスビットソケット
T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付)
T形いじり止めトルクス(差込角6.3mm)
T形トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,473-1,57014,854 -1,5731,658 -11,969 -
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目〜1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状特殊特殊特殊特殊特殊6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.3sq6.3sq6.3sq6.3sq9.5sq-
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 ソケット単品 ソケットセット品
特長ビット部は差込式で、交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。ビット部は差込式で、交換が可能です。T形いじり止め形状・スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。ビット部は差込式で、交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。ユーザーニーズに合わせた入組内容、使い勝手を考えたレイアウトです。トレイは割れにくく、丈夫で耐久性に優れた樹脂成形品です。
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング