17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • ソケット側寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

交換用ヘキサゴンビット(ショート)

通常単価(税別)
450592
税込単価
495651
通常出荷日:1日目~4日目

ショートタイプのヘキサゴン(六角)ビットソケット用交換ビット。【特長】・六角穴付止めねじ付き。・ビット...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

ソケット側寸法(mm)

最小発注数量
3
28
A
4989433827087
383-8382
7.000
6.3
1個
4
28
A
4989433827094
383-8439
8.000
6.3
1個
5
30
A
4989433827100
383-8480
9
6.3
1個
6
30
A
4989433827117
383-8536
9
6.3
1個
7
30
B
4989433827124
383-8587
14
8
1個
8
30
B
4989433827131
383-8633
15
8
1個
9
32
B
4989433827148
383-8676
22
10
1個
10
32
B
4989433827155
383-8714
23
10
1個
12
34
B
4989433827162
383-8749
35
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450
( 495 )
1日目
450
( 495 )
1日目
450
( 495 )
1日目
450
( 495 )
1日目
469
( 516 )
4日目
469
( 516 )
1日目
480
( 528 )
1日目
480
( 528 )
1日目
592
( 651 )
4日目

詳細情報

基本情報

ショートタイプのヘキサゴン(六角)ビットソケット用交換ビット。
【特長】
・六角穴付止めねじ付き。
・ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要。
・六角穴付きボルトを回す先端形状。
【用途】
・交換用ビット。

商品情報

ヘキサゴンビットソケット用交換ビット ヘキサゴンビット(ショート)の仕様

ヘキサゴンビット(ショート)の外観

ヘキサゴンビット(ショート)の外観

ヘキサゴンビット(ショート)の寸法図

ヘキサゴンビット(ショート)の寸法図

交換ビット品番適用品番S1S2Lタイプ
9.5sq.
T-03SBT3-03S36.328A
T-04SBT3-04S46.328A
T-05SBT3-05S56.330A
T-06SBT3-06S66.330A
T-07SBT3-07S7830B
T-08SBT3-08S8830B
T-09SBT3-09S91032B
T-10SBT3-10S101032B
T-12SBT3-12S121234B

単位:mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換用ヘキサゴンビット(ショート)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
六角穴付き止めねじの締結に
5
満足度:5.0
ソケット付きのビットですが先端摩耗により使用不可となりまして、交換用工具を購入しました。安上りで助かってます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用ヘキサゴンビット(ショート)
交換用ヘキサゴンビット(スタッビ)
交換用ボールポイントヘキサゴンビット(ロングタイプ)
インパクトレンチ用エクステンションバー
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント
インパクトレンチ用ソケットアダプター(単品)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格450-9941,019 -2,897 -8,0682,824 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状六角ビット六角ビット六角ビットジョイント類ジョイント類ジョイント類
単品・セット区分単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 エクステンションバー単品 ユニバーサルジョイント単品 アダプター
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
特長六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。作業を行いたいボルト・ナットに対して、真っすぐに工具が使用できない場合に有効です。AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング