17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ショートヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)

通常単価(税別)
1,247
税込単価
1,372
通常出荷日:3日目~4日目

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするためのソケットレンチ。【特長】・ソケットタイプ。ヘキサゴンレンチと...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
3/16
48
4989433148052
383-6452
40
1個
5/16
50
4989433148083
383-6525
56
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,247
( 1,372 )
4日目
1,247
( 1,372 )
3日目

詳細情報

基本情報

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするためのソケットレンチ。
【特長】
・ソケットタイプ。ヘキサゴンレンチとも呼ばれている。
・ビット部は差込式で、交換が可能。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
・ショートタイプ。
【用途】
・汎用工具。

商品情報

製品仕様

商品外観

ショートヘキサゴンビットソケット

ショートヘキサゴンビットソケット

特長

  • 差込角 9.5sq.
  • ヘキサゴン(六角)ビット
  • inサイズ
  • 六角穴付ボルトを回す先端形状。
  • リペアパーツ(補給部品)の設定あり。
  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状 パワーフィットを採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)
ヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)
ヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm・インチサイズ)
ヘキサゴンビットソケット 差込角9.5mm
ロングヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)
ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,2471,4071,0171,100 -1,395 -7,653
通常出荷日3日目〜4日目3日目1日目1日目3日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5sq9.5sq6.3sq9.5sq9.5sq9.5sq
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 アダプター
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング