ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

9.5sq. ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット

通常単価(税別)
1,839
税込単価
2,023
通常出荷日:1日目

9.5sq.ロングボールポイントタイプのヘキサゴンビットソケット。【特長】・ビット部は差し込み式で交換...

詳細を確認

型番:

BT3-06BPL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT3-06BPLの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)
6
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5sq
全長(L寸法)(mm)
128
単品・セット区分
単品 ソケット
JANコード
4989433148144
トラスココード
307-7853
質量(g)
63
材質1
特殊工具鋼
ビット長さ(mm)
99
特長
ビット部は差込式で交換が可能です。ロングボールポイントタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

型番リスト

表示件数
型番
BT3-06BPL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,839
( 2,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

9.5sq.ロングボールポイントタイプのヘキサゴンビットソケット。
【特長】
・ビット部は差し込み式で交換が可能。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
・先端がボールポイント形状で六角穴付きボルトに斜めからアクセス可能。
【用途】
・六角穴付きボルトを締めたり緩めたりするための工具(ソケットタイプ)。
・ヘキサゴンレンチとも呼ばれている。

商品情報

製品仕様

ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットの外観

ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットの外観

ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットの寸法図

ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットの寸法図

型番SDLl▼g
BT3-03BPL3171289961
BT3-04BPL4171289961
BT3-05BPL5171289962
BT3-06BPL6171289963
BT3-07BPL718.51289989
BT3-08BPL818.51289989

単位:mm

  • ※ ビットの交換が可能です。
  • ※ ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎには注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5sq. ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットの型番BT3-06BPLのページです。 型番BT3-06BPLに関する仕様情報を記載しております。
9.5sq. ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
KTC製なだけに、先端精度・品質が良く、ボールポイントながら安心して使用することができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5sq. ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット
ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)
9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル
9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)
9.5sq. インパクトレンチ用ロングソケット(薄肉タイプ)
9.5sq. ロングT型トルクスビットソケット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,8391,6928,3827,1603,793 -1,766
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角6角6角特殊
二面幅寸法(S寸法)642.517-5.49
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5sq6.3sq凸9.59.5sq9.5sq9.5sq
全長(L寸法)(mm)128121.5120215130128
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング