17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ショートヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)

通常単価(税別)
9591,295
税込単価
1,0551,425
通常出荷日:1日目

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするためのソケットレンチ。【特長】・ソケットタイプ。ヘキサゴンレンチと...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

ソケット形状

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

JANコード

トラスココード

質量(g)

特長

最小発注数量
手作業用
六角穴付ボルト用6角
3
9.5sq
48
単品 ソケット
4989433147932
307-7730
40
ビット部は差込式で交換が可能です。ショートタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
1個
手作業用
六角穴付ボルト用6角
4
9.5sq
48
単品 ソケット
4989433147949
307-7748
40
ビット部は差込式で交換が可能です。ショートタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
1個
手作業用
六角穴付ボルト用6角
5
9.5sq
50
単品 ソケット
4989433147956
307-7756
41
ビット部は差込式で交換が可能です。ショートタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
1個
手作業用
六角穴付ボルト用6角
6
9.5sq
50
単品 ソケット
4989433147963
307-7764
42
ビット部は差込式で交換が可能です。ショートタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
1個
手作業用
六角穴付ボルト用6角
7
9.5sq
50
単品 ソケット
4989433147970
307-7772
56
ビット部は差込式で交換が可能です。ショートタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
1個
手作業用
六角穴付ボルト用6角
8
9.5sq
50
単品 ソケット
4989433147987
307-7781
56
ビット部は差込式で交換が可能です。ショートタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
1個
手作業用
六角穴付ボルト用6角
9
9.5sq
52
単品 ソケット
4989433147994
307-7799
62
ビット部は差込式で交換が可能です。ショートタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
1個
手作業用
六角穴付ボルト用6角
10
9.5sq
52
単品 ソケット
4989433148007
307-7802
62
ビット部は差込式で交換が可能です。ショートタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
1個
手作業用
六角穴付ボルト用6角
12
9.5sq
54
単品 ソケット
4989433148014
307-7811
99
ビット部は差込式で交換が可能です。ショートタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
959
( 1,055 )
1日目
959
( 1,055 )
1日目
959
( 1,055 )
1日目
959
( 1,055 )
1日目
959
( 1,055 )
1日目
959
( 1,055 )
1日目
1,073
( 1,180 )
1日目
1,073
( 1,180 )
1日目
1,295
( 1,425 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするためのソケットレンチ。
【特長】
・ソケットタイプ。ヘキサゴンレンチとも呼ばれている。
・ビット部は差込式で、交換が可能。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
・ショートタイプ。
【用途】
・汎用工具。

商品仕様

製品仕様

商品外観

ショートヘキサゴンビットソケット

ショートヘキサゴンビットソケット

特長

  • 差込角 9.5sq.
  • ヘキサゴン(六角)ビット
  • 六角穴付ボルトを回す先端形状。
  • リペアパーツ(補給部品)の設定あり。
  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状 パワーフィットを採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)のレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
機械の整備
5
満足度:5.0
ボルトを締結する際に使用しています。ネジの頭をなめることなく使用できていて、耐久性の良いものだと思います。
0人が参考にしています。
金型製作
5
満足度:5.0
新規金型部品の製作に取り付けます。短納期かつ安価に購入できるのでこれからも使用していきます。
0人が参考にしています。
金型メンテナンス
5
満足度:5.0
金型のメンテナンスでキャップボルトの締め緩め作業で使用しています。KTCの1番良い所は先端のビットのみ交換できる事です。...もっと読む
0人が参考にしています。
機械整備
5
満足度:5.0
KTC製はビット交換ができるのでビット部分が消耗しても長く使用できます。
0人が参考にしています。
整備用として購入するも・・・
1
満足度:1.0
工具はKTCとBETAを使っていますが、3mmのビットが舐めてしまいました。それも1回の使用で。5㎜以上の物は問題なく使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)
ショートヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)
ヘキサゴンビットソケット 差込角9.5mm
ロングヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)
ドライバービットソケット(差込角9.5mm・12.7mm)
KTC ラチェットハンドル(差込角9.5mm)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格959-1,2471,100 -1,395 -1,300 -21,032
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング