17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

6.3sq. ロングヘキサゴンビットソケット

通常単価(税別)
1,5051,565
税込単価
1,6561,722
通常出荷日:4日目

6.3sq.インチサイズのロングヘキサゴンビットソケット。【特長】・ビット部は差し込み式で、交換が可能...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
5/32
4989433147062
383-5839
54
1個
9/64
4989433147055
383-5901
54
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,505
( 1,656 )
4日目
1,565
( 1,722 )
4日目

詳細情報

基本情報

6.3sq.インチサイズのロングヘキサゴンビットソケット。
【特長】
・ビット部は差し込み式で、交換が可能。
・ビットはロングタイプを採用。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
・六角穴付きボルトを回す先端形状。
・ヘキサゴンレンチとも呼ばれている。
【用途】
・六角穴付きボルトを締めたり緩めたりするための工具(ソケットタイプ)。

商品情報

製品仕様

ロングヘキサゴンビットソケットの外観

ロングヘキサゴンビットソケットの外観

ロングヘキサゴンビットソケットの寸法図

ロングヘキサゴンビットソケットの寸法図

型番S(in)DLl▼g
BT2-1/8L1/816121.59954
BT2-9/64L9/6416121.59954
BT2-5/32L5/3216121.59954
BT2-3/16L3/1616121.59955
BT2-7/32L7/3216121.59956
BT2-1/4L1/416121.59956

単位:mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.3sq. ロングヘキサゴンビットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.3sq. ロングヘキサゴンビットソケット
12.7sq. ロングヘキサゴンビットソケット(6角)
ロングヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)
12.7sq. ロングヘキサゴンビットソケット(インチサイズ)
ロングヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)
6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,505-1,535 -1,2381,8261,395 -23,439
通常出荷日4日目1日目3日目4日目1日目4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.3sq12.7sq6.3sq12.7sq9.5sq6.3sq
全長(L寸法)(mm)121.5132121.5132128270
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング