17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 適用径(mm)

    ~mm
  • 適合径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

12.7sq. スタッドボルトリムーバー BSR35

通常単価(税別)
3,1483,350特別価格
税込単価
3,4633,685特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

適用径M12のスタッドボルト脱着用リムーバー。【特長】・12.7sq.・スタッドボルトの脱着(丸棒にも...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適用径(mm)

適合径(mm)

最小発注数量
8
65
4989433719245
383-5570
150
8
M8
1個
10
75
4989433719252
383-5537
220
10
M10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,148
( 3,463 )
1日目
3,3503,245
( 3,570 )
1日目

詳細情報

基本情報

適用径M12のスタッドボルト脱着用リムーバー。
【特長】
・12.7sq.
・スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)
・締め付け、緩めの両方に使えます
・3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です
・センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます(めがねレンチ等使用時)

商品情報

製品仕様

スタッドボルトリムーバーの外観

スタッドボルトリムーバーの外観

質量:220g

BSR35-12の寸法図 ※Sはレンチがかけられる六角

BSR35-12の寸法図 ※Sはレンチがかけられる六角

  • D:28mm
  • L:75mm
  • S:21mm

注意・禁止事項

  • ※ スタッドボルトのつかみ代が20mm以下の場合は使用しないでください。
  • ※ スタッドボルトのねじ山が破損する場合があります。
  • ※ ボルトに工具がしっかりとホールドされたことを確認してから力を加えてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.7sq. スタッドボルトリムーバー BSR35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.7sq. スタッドボルトリムーバー BSR35
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
12.7sq. ツイストソケット
12.7sq. ロングヘキサゴンビットソケット(6角)
12.7sq. インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントソケット
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格3,148-1,2426,5801,535 -7,648 -1,825 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
用途手作業用インパクト用手作業用手作業用インパクト用インパクト用
ソケット形状ねじ6角特殊六角穴付ボルト用6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7sq12.7sq12.7sq12.7sq12.7sq12.7sq
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング