ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) B4L

ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) B4L B4L-7/8W
通常単価(税別)
3,714
税込単価
4,085
通常出荷日:1日目

1-1/4インチサイズ、差込角は12.7sq.のディープソケット(十二角)。【特長】・独自のパワーフィ...

詳細を確認

型番:

B4L-7/8W
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B4L-7/8Wの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
7/8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7sq
全長(L寸法)(mm)
100
単品・セット区分
単品 ソケット
詳細タイプ
差込角12.7mm
JANコード
4989433136301
トラスココード
383-4824
質量(g)
273.000
材質1
特殊工具鋼
対辺形状
12角
特長
KTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用しています。ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプです。
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
B4L-7/8W
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,714
( 4,085 )
1日目

詳細情報

基本情報

1-1/4インチサイズ、差込角は12.7sq.のディープソケット(十二角)。
【特長】
・独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用。
・ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプ。
・口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジが傷めにくい。
・より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。
【用途】
・六角ボルト・ナットを締めつけたり、緩めたりする時に使用する工具。
・駆動工具(ハンドルと各種アタッチメント)と組み合わせて使用。

商品情報

製品仕様

ディープソケットの外観

ディープソケットの外観

B4L-1-1/4Wの寸法図

B4L-1-1/4Wの寸法図

  • S:1-1/4in
  • D1:43mm
  • D2:38.5mm
  • H:32mm
  • L:100mm
  • e:84mm
  • 質量:556g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) B4Lの型番B4L-7/8Wのページです。 型番B4L-7/8Wに関する仕様情報を記載しております。
ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) B4Lのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
インチネジの締付用
5
満足度:5.0
インチサイズで長いソケットレンチがなかなか市販で手に入らないのでこちらで購入。 寸法はネジ対辺とのガタつきもほとんどなく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) B4L
マグネットディープソケット(6角タイプ)B3L
ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)
ドライバーソケット B1/B2/B3
ディープソケット(12角) 4DB-L
12角ディープソケット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)TONETONEKOKEN 山下工業研究所
通常価格3,7142,366 -39,1362,440 -1,890 -1,184
通常出荷日1日目1日目1日目5日目在庫品1日目〜14日目
用途手作業用手作業用手作業用-手作業用手作業用
ソケット形状12角6角6角/12角/ジョイント類-12角12角
二面幅寸法(S寸法)7/8-25/32---
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7sq9.5sq12.7sq-12.76.35
全長(L寸法)(mm)10065455-8350
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング