17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が57型番あります。

ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

通常単価(税別)
1,6675,128特別価格
税込単価
1,8345,641特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用するソケットレンチ。【特長】・使用する際は、駆動...

詳細を確認
未確定:候補が57型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
6
6.3sq
50
差込角6.3mm
4989433139340
373-1383
28
10
1個
7
6.3sq
50
差込角6.3mm
4989433139357
373-1405
27
10
1個
8
6.3sq
50
差込角6.3mm
4989433139388
373-1421
33
10
1個
9
6.3sq
50
差込角6.3mm
4989433139395
373-1448
41
10
1個
5.5
6.3sq
50
差込角6.3mm
4989433139319
373-1367
24
10
1個
10
6.3sq
50
差込角6.3mm
4989433139425
373-1464
36
10
1個
11
6.3sq
50
差込角6.3mm
4989433139432
373-1481
46
10
1個
13
6.3sq
50
差込角6.3mm
4989433139470
373-1502
59
10
1個
6
9.5sq
60
差込角9.5mm
4989433130125
307-4153
44
10
1個
7
9.5sq
60
差込角9.5mm
4989433130132
307-4161
44
10
1個
8
9.5sq
60
差込角9.5mm
4989433130149
307-4170
49
10
1個
9
9.5sq
60
差込角9.5mm
4989433130156
307-4188
57
10
1個
5.5
9.5sq
60
差込角9.5mm
4989433130118
307-4145
40
10
1個
10
9.5sq
65
差込角9.5mm
4989433130163
307-4196
56
10
1個
11
9.5sq
65
差込角9.5mm
4989433130170
307-4200
67
10
1個
12
9.5sq
65
差込角9.5mm
4989433130187
307-4218
78
10
1個
13
9.5sq
70
差込角9.5mm
4989433130194
307-4226
87
10
1個
14
9.5sq
70
差込角9.5mm
4989433129938
307-4234
92
10
1個
15
9.5sq
70
差込角9.5mm
4989433129945
307-4242
95
10
1個
16
9.5sq
70
差込角9.5mm
4989433130200
307-4251
102
10
1個
17
9.5sq
70
差込角9.5mm
4989433129952
307-4269
130
10
1個
18
9.5sq
70
差込角9.5mm
4989433130217
307-4277
147
10
1個
19
9.5sq
70
差込角9.5mm
4989433129969
307-4285
150
10
1個
20
9.5sq
70
差込角9.5mm
4989433130224
307-4293
165
10
1個
21
9.5sq
70
差込角9.5mm
4989433130231
307-4307
188
10
1個
22
9.5sq
70
差込角9.5mm
4989433130248
307-4315
203
10
1個
23
9.5sq
70
差込角9.5mm
4989433130255
307-4323
200
10
1個
24
9.5sq
70
差込角9.5mm
4989433130262
307-4331
229
10
1個
8
12.7sq
90
差込角12.7mm
4989433135236
307-5214
81
10
1個
9
12.7sq
90
差込角12.7mm
4989433135243
307-5222
97
10
1個
10
12.7sq
90
差込角12.7mm
4989433135250
307-5231
90
10
1個
11
12.7sq
90
差込角12.7mm
4989433135267
307-5249
107
10
1個
12
12.7sq
90
差込角12.7mm
4989433135274
307-5257
120
10
1個
13
12.7sq
90
差込角12.7mm
4989433135281
307-5265
126
10
1個
14
12.7sq
90
差込角12.7mm
4989433135298
307-5273
138
10
1個
15
12.7sq
90
差込角12.7mm
4989433135304
307-5281
144
10
1個
16
12.7sq
90
差込角12.7mm
4989433135311
307-5290
160
10
1個
17
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135328
307-5303
195
10
1個
18
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135335
307-5311
216
10
1個
19
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135342
307-5320
218
10
1個
20
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135359
307-5338
230
10
1個
21
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135366
307-5346
259
10
1個
22
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135373
307-5354
302
10
1個
23
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135380
307-5362
301
10
1個
24
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135397
307-5371
316
10
1個
25
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135403
307-5389
370
10
1個
26
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135410
307-5397
366
10
1個
27
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135427
307-5401
419
10
1個
28
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135434
307-5419
431
10
1個
29
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135441
307-5427
466
10
1個
30
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135458
307-5435
460
10
1個
31
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135465
307-5443
541
10
1個
32
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135472
307-5451
538
10
1個
33
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135489
307-5460
595
10
1個
34
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135496
307-5478
634
10
1個
35
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135502
307-5486
669
10
1個
36
12.7sq
100
差込角12.7mm
4989433135519
307-5494
710
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,667
( 1,834 )
4日目
1,667
( 1,834 )
1日目
1,667
( 1,834 )
4日目
1,667
( 1,834 )
4日目
1,667
( 1,834 )
4日目
1,775
( 1,953 )
1日目
1,775
( 1,953 )
4日目
1,826
( 2,009 )
4日目
1,693
( 1,862 )
1日目
1,693
( 1,862 )
1日目
1,693
( 1,862 )
1日目
1,693
( 1,862 )
1日目
1,693
( 1,862 )
1日目
1,693
( 1,862 )
1日目
1,693
( 1,862 )
1日目
1,693
( 1,862 )
1日目
1,795
( 1,975 )
1日目
1,795
( 1,975 )
1日目
1,795
( 1,975 )
1日目
1,843
( 2,027 )
1日目
1,843
( 2,027 )
1日目
2,069
( 2,276 )
1日目
2,069
( 2,276 )
1日目
2,069
( 2,276 )
1日目
2,069
( 2,276 )
1日目
2,130
( 2,343 )
1日目
2,375
( 2,613 )
1日目
2,282
( 2,510 )
1日目
2,202
( 2,422 )
1日目
2,260
( 2,486 )
1日目
2,260
( 2,486 )
1日目
2,337
( 2,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,334
( 2,567 )
1日目
2,333
( 2,566 )
1日目
2,333
( 2,566 )
1日目
2,559
( 2,815 )
1日目
2,559
( 2,815 )
1日目
2,559
( 2,815 )
1日目
2,662
( 2,928 )
1日目
2,662
( 2,928 )
1日目
2,662
( 2,928 )
1日目
2,662
( 2,928 )
1日目
2,780
( 3,058 )
1日目
3,167
( 3,484 )
1日目
3,167
( 3,484 )
1日目
3,545
( 3,900 )
1日目
3,545
( 3,900 )
1日目
3,545
( 3,900 )
1日目
3,176
( 3,494 )
1日目
3,3743,270
( 3,597 )
1日目
3,3743,231
( 3,554 )
1日目
3,7613,551
( 3,906 )
5日目
3,8003,586
( 3,945 )
1日目
4,356
( 4,792 )
1日目
4,356
( 4,792 )
5日目
5,128
( 5,641 )
1日目
5,128
( 5,641 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用するソケットレンチ。
【特長】
・使用する際は、駆動工具(ハンドルやアタッチメント)と組み合わせて使用。
・口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくした。
・確実な締め付け・緩め作業が行えるKTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用。
【用途】
・貫通タイプなのでボルトが突き出たナットや奥まった箇所での作業に最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】
口径と差込角の両方に、ネプロスの技術を活用した「Nパワーフィット形状」を採用。従来のパワーフィットよりボルト・ナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
(※Nパワーフィットとは、ボルト・ナットとレンチ内面の接触点を、従来の線接触から面接触に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくく、より確実な作業が行えるのが特長です。)

【用途】
各種の組立・メンテナンス作業に最適です。

規格表

6.3sq.

型番SD1D2HLe▼g
B2L-055W5.59126504224
B2L-06W610126504228
B2L-07W711128504227
B2L-08W812139504233
B2L-09W913.51310504241
B2L-10W1014.513.511504236
B2L-11W111614.512504246
B2L-13W1318.516.514504259
 

9.5sq.

型番SD1D2HLe▼g
B3L-055W5.591766048.540
B3L-06W6101766048.544
B3L-07W7111786048.544
B3L-08W8121796048.549
B3L-09W913.517106048.557
B3L-10W1014.517116553.556
B3L-11W111617126553.567
B3L-12W121718146553.578
B3L-13W1318.518147058.587
B3L-14W142019177058.592
B3L-15W152120177058.595
B3L-16W162221177058.5102
B3L-17W172422177058.5130
B3L-18W182523217058.5147
B3L-19W192624217058.5150
B3L-20W2027.525237058.5165
B3L-21W2128.526.5237058.5188
B3L-22W223027.5237058.5203
B3L-23W233128.5277058.5200
B3L-24W2432.530277058.5229
 

12.7sq.

型番SD1D2HLe▼g
B4L-08W812229907481
B4L-09W913.52210907497
B4L-10W1014.52211907490
B4L-11W111622129074107
B4L-12W121722139074120
B4L-13W1318.522149074126
B4L-14W142022179074138
B4L-15W152122179074144
B4L-16W1622.522179074160
B4L-17W1724221710084195
B4L-18W1825232110084216
B4L-19W1926242110084218
B4L-20W2027.5252210084230
B4L-21W2128.526.52310084259
B4L-22W223027.52310084302
B4L-23W233128.52410084301
B4L-24W2432.5302710084316
B4L-25W253430.52710084370
B4L-26W263531.53010084366
B4L-27W2736.5333010084419
B4L-28W283834.53010084431
B4L-29W293935.53010084466
B4L-30W3040363010084460
B4L-31W314237.53010084541
B4L-32W324338.53210084538
B4L-33W3344403210084595
B4L-34W3445413210084634
B4L-35W354641.53210084669
B4L-36W364742.53210084710

外形図

ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm 外形図01

6.3sq.

ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm 外形図02

9.5sq.

ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm 外形図03

12.7sq.

選定サポート情報

差込角について

ソケットは差込角ごとに口径の設定範囲が異なります。
差込角の選定は、作業対象となるボルト・ナットのサイズによって判断しますが、ボルト・ナットのサイズが設定範囲の上限に近い場合はワンサイズ大きな差込角を使うほうが安全に作業できます。
たとえば、9.5sq.のソケットは24mmまで設定がありますが、22mmや24mmのボルト・ナットを回す場合はワンサイズ上の12.7sq.を使用されることをお勧めします。
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm 選定01

差込角サイズ比較

ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm 選定02

注意・禁止事項

  • ソケットは、ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットが隠れるまで差し込んで使用してください。
  • インパクトレンチ等の動力工具では、使用しないでください。
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm 注意01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mmのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
オリジナル製品に使用しています
5
満足度:5.0
オリジナル製品の組立工具として使用しています。ケーブル付のコネクタを製品に組み込む際に、ケーブルをディープ部分に入れて締...もっと読む
0人が参考にしています。
ボルトナットの締付に使用
5
満足度:5.0
M8のボルト、ナットの締付時にナットからボルトが出る量が多いと 通常のソケットのコマでは締め付けられないので、このディー...もっと読む
0人が参考にしています。
SUS管用継手の締め込み用
5
満足度:5.0
スパナがなかなか入らないスペースにSUS管用の継手を締め込むのにデーィープソケットを探してました。 管継手のナット部分の...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車整備
5
満足度:5.0
どうしてもディープ型が必要になり購入しました。入手性も良く、KTCなので安心して使えます。
0人が参考にしています。
コンロッドキャップのボルト
5
満足度:5.0
エンジンのシリンダーヘッド、コンロッドキャップに各々のサイズの12角ヘッドを持つボルトが使われていることが多いです。重要...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)
6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)
9.5sq. セミディープソケット(6角)
ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) B4L
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,667-1,667 -1,290 -3,803 -1,290 -3,714
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角6角12角6角6角12角
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
対辺形状12角6角12角6角6角12角
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング