17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)

通常単価(税別)
4,5526,185特別価格
税込単価
5,0076,804特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用するソケットレンチ。【特長】・使用する際は、駆動...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
1-1/8
4989433136134
383-4565
448.000
10
1個
1-3/8
4989433136172
383-4603
669
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5523,802
( 4,182 )
1日目
6,185
( 6,804 )
4日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用するソケットレンチ。
【特長】
・使用する際は、駆動工具(ハンドルやアタッチメント)と組み合わせて使用。
・口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくした。
・確実な締め付け・緩め作業が行えるKTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用。
【用途】
・貫通タイプなのでボルトが突き出たナットや奥まった箇所での作業に最適。

商品情報

製品仕様

商品外観

9.5sq.ソケット(六角/B3L-□)

9.5sq.ソケット(六角/B3L-□)

12.7sq.ソケット(六角/B4L-□)

12.7sq.ソケット(六角/B4L-□)

特長

  • 六角
  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状 パワーフィットを採用。
  • inサイズ

9.5sq.ソケットの詳細情報

9.5sq.ソケット 外形図

9.5sq.ソケット 外形図

No.S(in)D1D2HLe▼g
B3L-9/329/32111786048.544
B3L-5/165/16121796048.545
B3L-7/167/161617126553.561
B3L-17/3217/322019147058.592
B3L-9/169/162019177058.592
B3L-19/3219/322120177058.595
B3L-5/85/82221177058.5102
B3L-21/3221/322422177058.5123
B3L-11/1611/162422177058.5123
B3L-3/43/42624217058.5142
B3L-25/3225/3227.525237058.5165
B3L-13/1613/1628.526.5237058.5180
B3L-7/87/83027.5237058.5186

12.7sq.ソケットの詳細情報

12.7sq.ソケット 外形図

12.7sq.ソケット 外形図

No.S(in)D1D2HLe▼g
B4L-3/83/814.52211907493
B4L-7/167/161622129074107
B4L-17/3217/322022179074146
B4L-9/169/162022179074138
B4L-19/3219/322122179074144
B4L-5/85/822.522179074170
B4L-21/3221/3224221710084195
B4L-11/1611/1624221710084195
B4L-25/3225/3227.5252210084243
B4L-13/1613/1628.526.52310084245
B4L-7/87/83027.52310084273
B4L-15/1615/1632.5302710084330
B4L-31/3231/323430.52710084354
B4L-113531.53010084381
B4L-1-1/81-1/83935.53010084448
B4L-1-1/41-1/44338.53210084556
B4L-1-3/81-3/84641.53210084669

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)
9.5sq. セミディープソケット(6角)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)
ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) B4L
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格4,552-1,290 -1,667 -1,667 -1,290 -3,714
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角12角12角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7sq9.5sq--9.5sq12.7sq
全長(L寸法)(mm)100----100
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング